STM32N645Z0
Active
Education Design Win
800MHz CPU、4.2MB SRAM、NeoChrom GPU、JPEGコーデック、H-264エンコーダを搭載した高性能Arm Cortex-M55マイクロコントローラ

データシートをダウンロード 購入

製品概要

主な利点

STM32開発エコシステムへのシームレスな統合

ST Edge AI Suiteによってサポートされています。TouchGFXパッケージと互換性あり。

史上最もパワフルなSTM32シリーズ

Arm® Cortex®-M55コアは800MHzで動作し、最高レベルのSTM32コア周波数を実現します。

グラフィックスとマルチメディア体験の向上

複数のグラフィック・アクセラレータ。コンピュータ・ビジョン・パイプライン。マルチメディア・エンコーダ / デコーダ。

概要

STM32N6x5xxおよびSTM32N6x7xxデバイスは、最大800MHzで動作する高性能Arm® Cortex®-M55をベースにしています。

Cortex®-M55コアは、Arm® Helium™ベクトル処理テクノロジーを採用しています。このコアは、標準的なマイクロコントローラ機能に加えて、エネルギー効率に優れたデジタル信号処理を実現します。Cortex®-M55は、半精度、単精度、および倍精度(IEEE 754準拠)のデータ処理に対応した浮動小数点ユニット(FPU)を搭載しています。さらに、32KBのIキャッシュ、32KBのDキャッシュのほか、重要リアルタイム・ルーチン向けのECC付き128KBデータTCM RAMおよび64KB命令TCM RAMも搭載しています。

本製品は、TrustZone®を搭載し、メモリ保護ユニット(MPU)を備えており、アプリケーションのセキュリティ強化に貢献します。また、セキュア・ブートROMにより、外部インタフェースからのセキュア・ブートを保証します。

本製品は、複数のバンクで構成された4.2MBの連続SRAM、VBATモードで動作する8KBのバックアップSRAM、およびスタティック・メモリとXSPI 8bit / 16bit構成に対応した柔軟な外部メモリ・コントローラ(FMC)を搭載しています。

STM32N6x7xxデバイスは、最大1GHzで動作するST Neural-ARTアクセラレータを搭載しており、DNN(ディープ・ニューラル・ネットワーク)推論機能に最適化されたハードウェア・ユニットを使用して、電力効率を最適化しながら600Gopsを実現します。また、データ・フローを最適化し、内部バッファの使用量と消費電力を最小限に抑える専用のストリーミング・エンジンを内蔵しています。このアクセラレータは、オンザフライ重み展開とリアルタイム・データ暗号化 / 復号化をサポートしています。

Neo-Chromグラフィック・アクセラレータは、高品質の補間を用いたスケーリング、自由回転、アルファ・ブレンディング、テクスチャ・マッピング、透視変換といった機能のハードウェア・アクセラレーションにより、効率的な2.5Dグラフィック処理を実現します。

カメラ・アプリケーション向けに、統合ハードウェアISPとともにパラレルおよびCSIインタフェースが想定されています。ISPは、同一入力ストリームに対して3本の並列パイプライン処理を提供します。対応アルゴリズムは、不良ピクセル補正、デシメーション、ブラック・レベル調整、露出制御、デモザイク、列変換、コントラスト調整、クロッピング、ダウンサイジング、ROI分離、ガンマ補正、YUV変換、およびピクセル・パッカです。ISPの出力は、DMAを介してNPUに直接送ることができます。

オプションとして、ベースライン・プロファイル、メイン・プロファイル、およびハイ・プロファイル・レベル1~レベル5.2に対応し、1080p解像度で最大15fpsのフレーム・レートをサポートするハードウェアH264エンコーディング・ブロックを搭載できます。

専用ハードウェア・アクセラレータにより、JPEGおよびモーションJPEGの圧縮・伸長を高速化および簡略化します。

広範な拡張I/Oおよびペリフェラルを搭載し、-40℃~+125℃の温度範囲、1.71V~3.6Vの電源電圧で動作します。幅広い低消費電力モード(Sleep、Stop、Standby)により、低消費電力アプリケーションの設計が可能です。

本デバイスは、142ピンから264ピンまでの6種類のVFBGAパッケージで提供されます。

  • 機能一覧

    • STの最先端の特許技術を活用
    • コア
      • Arm® 32bit Cortex®-M55、3,616 CoreMark®、最大動作周波数800MHz、Iキャッシュ32KB、Dキャッシュ32KB、CoreMark®スコア4.52
      • Arm® MVE(Mプロファイル・ベクトル拡張)、Helium™テクノロジー、TrustZone® MPU、NVIC
      • 半精度、単精度、および倍精度浮動小数点ユニット(FPU)は、ベクタおよびスカラの半精度、単精度、および倍精度の浮動小数点データ型をサポート
    • ニューラル・プロセッシング・ユニット(STM32N6x7のみ)
      • ST Neural-ARTアクセラレータ、最大動作周波数1GHz、600Gops、288MAC/サイクル
      • DNN(ディープ・ニューラル・ネットワーク)推論機能専用ハードウェア・ユニット
      • 柔軟性の高い専用ストリーム処理エンジン
      • リアルタイム暗号化 ⁄ 復号化
      • オンザフライ重展開
    • メモリ
      • 4.2MBの連続したSRAM
      • 重要リアルタイム・データ向けECC付き128KB TCM(密結合メモリ)RAMおよび重要リアルタイム・ルーチン向けECC付き64KB命令TCM RAM
      • VBATモード時に動作する8KBバックアップSRAM
      • 最大32bitデータ・バスに対応する暗号エンジン搭載の柔軟な外部メモリ・コントローラ:SRAM、PSRAM、SDRAM / LPSDR SDRAM、NOR / NANDメモリ
      • シリアルPSRAM、NAND、NOR、HyperRAM™ / HyperFlash™フレーム・フォーマットをサポートするXSPI
      • 2ポート:最大200MHzで動作するXSPIM 8bit ⁄ 16bit構成
    • グラフィック
      • Neo-Chrom 2.5D GPU:スケーリング、回転、アルファ・ブレンディング、テクスチャ・マッピング、透視変換
      • Chrom-ARTアクセラレータ(DMA2D)
      • MJPEGをサポートするハードウェアJPEGコーデック
      • 最大720p30、24bpp対応のLCD-TFTコントローラ
    • ビデオ
      • パラレルおよび2レーンCSI-2カメラ・インタフェース
      • 同一入力ストリームに対して3本の並列パイプ・ライン処理を備えたISP(イメージ・シグナル・プロセッサ):不良ピクセル補正、デシメーション、ブラック・レベル、露出制御、デモザイク、列変換、コントラスト調整、クロッピング、ダウン・サイジング、ROI分離、ガンマ補正、YUV変換、ピクセル・パッカ
      • H264ビデオ・エンコード・アクセラレーション:ベースライン・プロファイル、メイン・プロファイル、ハイ・プロファイル・レベル1~レベル5.2、1080p15、および720p30
    • セキュリティと暗号
      • Arm® TrustZone®およびセキュア化可能なI/O、メモリ、およびペリフェラル
      • SESIP(Security Evaluation Standard for IoT Platforms)認証レベル3、Arm® PSA(Platform Security Architecture)認証取得
      • RDPとパスワードで保護されたデバッグによる、柔軟性の高いライフ・サイクル・スキーム
      • OTP(One-Time Programmable)ヒューズへの顧客キーのセキュア・プロビジョニング
      • 顧客のuRoT(更新可能なRoot of Trust)を復号・認証するセキュア・ブート・コードをROMに格納
      • HUK(Hardware Unique Key)によるセキュアなデータ保存
      • TF-M(Trusted Firmware-M)を使用するセキュア・ファームウェア・アップグレード対応
      • 2個のAESコプロセッサ(うち1個はDPA(電力差分解析)耐性)
      • 公開鍵アクセラレータ(PKA)、DPA耐性
      • 外部メモリのオンザフライ暗号化 / 復号化
      • HASHハードウェアアクセラレータ
      • 真性乱数発生器(RNG)、NIST SP800-90B準拠
      • 96bitユニークID
      • 1.5KBのOTPヒューズ
      • アクティブ・タンパ
    • 通信ペリフェラル
      • 2個のUSB 2.0ハイスピード / フルスピード対応デバイス ⁄ ホストOTGコントローラ(うち1個はUCPD USB Type-C® Power Delivery対応)
      • TSN(Time-Sensitive Networking)対応の10Mbit ⁄ 100Mbit ⁄ 1Gbit Ethernet
      • 4個のI2C Fm+インタフェース(SMBus ⁄ PMBus®)と2個のI3C
      • 6個のSPI(うち4個はI2S対応)
      • 2個のSAI(4個のDMICをサポート)
      • 5個のUSART、5個のUART(ISO 78916インタフェース、LIN、IrDA、最大12.5Mbps)+ 1個のLPUART
      • 2個のSDMMC:MMCバージョン4.0、CE-ATAバージョン1.0、およびSDバージョン1.0.1
      • TTCANに対応した3個のFDCAN
    • 低電力
      • SLEEP、STOP、STANDBYモード
      • RTC用VBAT電源、32個の32bitバックアップ・レジスタ + 8KBのバックアップSRAM
    • タイマおよびウォッチドッグ
      • 最大4チャネルのIC / OC / PWMまたはパルス・カウンタ、および直交(インクリメンタル)エンコーダ入力を備えた4個の32bitタイマ(最大240MHz)
      • 2個の高度な16bitモータ制御タイマ(最大240MHz)
      • 13個の16bit汎用タイマおよび5個の16bit低消費電力タイマ(最大240MHz)
      • 2個のウォッチドッグ(独立型とウィンドウ型)
      • 1個のSysTickタイマ
      • サブセカンドの精度とハードウェア・カレンダーを備えたRTC
    • デバッグ
      • 開発サポート:シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)、JTAG
      • Embedded Trace Macrocell™(ETM)
    • 汎用I/O
      • 最大165ピン
    • アナログ・ペリフェラル
      • 1個の温度センサ
      • 2個の最大分解能12bitのA/Dコンバータ(各最大5Msps、最大20チャネル)
      • SADを備えた1個のADFフィルタおよび1個のMDF(6個のフィルタ)
    • リセットおよびパワー・マネージメント
      • POR、PDR、PBVD、およびBOR
      • VDDCOREを供給する内蔵SMPS降圧コンバータ
      • 1.71V~3.6Vアプリケーション電源およびI/O
      • USB、XSPIM1、XSPIM2、SDMMC1、およびSDMMC2 I/O専用電源
      • バックアップ・レギュレータ(~0.9V)
      • アナログ・ペリフェラル用電圧リファレンス(VREF+)
    • クロック管理
      • 内部オシレータ:64MHz HSI、4MHz MSI、32kHz LSI
      • 外部オシレータ:16MHz~48MHz HSE、32.768kHz LSE
      • 分数モード対応PLL×4(システム・クロック用×1、ST Neural-ARTアクセラレータ用×1、カーネル・クロック用×2)
    • ECOPACK2対応パッケージ

回路ダイアグラム

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - STM32N645Z0

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
STM32N645Z0H3Q
Active
VFBGA 142 8x8x1 P 0.5 mm Industrial Ecopack2 10 2026-01-01T00:00:00.000+01:00

STM32N645Z0H3Q

Package:

VFBGA 142 8x8x1 P 0.5 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

VFBGA 142 8x8x1 P 0.5 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
D/A Converters (typ) (12-bit)
Timers (typ) (16-bit)
Timers (typ) (32-bit)
Number of Channels (typ)
SMPS
Number of Channels (typ)
UART (typ)
I/Os (High Current)
Integrated op-amps
Comparator
SPI (typ)
USART (typ)
Number of Channels (typ)
I2S (typ)
Advanced Motor Control Timers
CAN (2.0)
CAN (FD)
Ethernet
最小
最大
STM32N645Z0H3Q

販売代理店在庫 STM32N645Z0H3Q

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32N645Z0H3Q Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

STM32N645Z0H3Q

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

D/A Converters (typ) (12-bit):

-

Timers (typ) (16-bit):

13

Timers (typ) (32-bit):

4

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

Internal

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

3

I/Os (High Current):

-

Integrated op-amps:

-

Comparator:

-

SPI (typ):

5

USART (typ):

2

Number of Channels (typ):

20

I2S (typ):

-

Advanced Motor Control Timers:

2

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

3

Ethernet:

1Gbps (IEEE 1588, TSN)

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。