CATEGORIES

STM32WB0シリーズ

コンパクトでエネルギー効率に優れた設計のBluetooth® LE通信

STM32WB0ワイヤレスSoCシリーズは、エネルギー効率に優れた小型設計で、信頼できるワイヤレス性能を実現します。
64MHzで動作するArm Cortex®-M0+コアをベースに、最大512KBのFlashメモリと64KBのRAMを搭載しています。
Bluetooth® LEの認証を受けたSTM32WB0は、クラス最高の消費電力を実現し、コストとエネルギーが重要となるワイヤレス・アプリケーションに最適です。

(*) STM32WB0を大量購入時の参考価格(USD)。お見積もりについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店にお問い合わせください。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

アプリケーション

産業機器
  • 10年間の長期供給保証
  • Bluetooth® LEコネクティビティ・プラグイン
  • Bluetooth® LE専用無線ドライバ
民生機器
  • STのセンサはSTM32WB0に簡単に統合可能
  • 受信:3.6mAおよび送信:4.9mA(STM32WB09のピーク消費電流)
  • 手頃な価格
トラッキングとモニタリング
  • -104dBmの受信感度(LEロング・レンジ時)、+8dBmの送信出力
  • SLEEPモード時0.8uA未満
  • コスト効率

製品タイプ

STM32WB05xZ

STM32WB05xZ製品ラインは、最大64MHzのCPU、192KBのFlashメモリ、24KBのRAMを提供し、2種類のパッケージ(32ピンVFQFPNと36ピンWLCSP)があります。

この製品ラインは、Bluetooth® LE(Bluetooth® Core 5.4準拠)の認証を受けており、以下の機能に対応しています:

  • LEロング・レンジ、2Mbps
  • 拡張アドバタイジング
  • AoA/AoD
  • PAwR
STM32WB05xN

STM32WB05xNラインは、2種類のパッケージ(32ピンVFQFPNと36ピンWLCSP)で提供されるBluetooth® LEネットワーク・コプロセッサです。

この製品ラインは、Bluetooth® LE(Bluetooth® Core 5.4準拠)の認証を受けており、以下の機能に対応しています:

  • LEロング・レンジ、2Mbps
  • 拡張アドバタイジング
  • AoA/AoD
STM32WB06xxおよびSTM32WB07xx

STM32WB06xxおよびSTM32WB07xxラインは、最大64MHzのCPU、256KBのFlashメモリ、32KB~64KBのRAMを提供し、3種類のパッケージ(32ピンVFQFPN、48ピンVFQFPN、49ピンWLCSP)があります。

これらの製品ラインは、Bluetooth® LE(Bluetooth® Core 5.4準拠)の認証を受けており、以下の機能に対応しています。

  • LEロング・レンジ、2Mbps
  • 拡張アドバタイジング
  • PAwR
STM32WB09xx

STM32WB09xxラインは、最大64MHzのCPU、512KBのFlashメモリ、64KBのRAMを提供し、2つのパッケージ(32ピンVFQFPNと36ピンWLCSP)があります。

この製品ラインは、Bluetooth® LE(Bluetooth® Core 5.4準拠)の認証を受けており、以下の機能に対応しています:

  • LEロング・レンジ、2Mbps
  • 拡張アドバタイジング
  • AoA/AoD
  • アイソクロナス・チャネル
  • PAwR

STM32WB0マイコンが選ばれる理由

STM32WB0は、Bluetooth® LE(Bluetooth® Core 5.4準拠)認証済みで、コストと消費電力が重要となるワイヤレス・アプリケーション向けに理想的なクラス最高レベルのワイヤレス無線および低消費電力機能を備えています。

高度な無線性能

  • Arm® Cortex®-M0+コア(64MHzで動作)
  • 最大512KBのFlashメモリおよび64KBのRAM
  • 安定した堅牢なコネクティビティを実現するクラス最高レベルの無線

IoTデバイスのバッテリ寿命の延長

  • 最先端の無線効率
  • 電源制御オプション

コスト効率

  • 最高の価値とコスト効率
  • 小型パッケージへの高集積化により、部品点数を削減し、回路を簡素化(2層PCBを実現)

広範なワイヤレス設計開発エコシステム

  • STM32Cubeによるプロジェクト開発の合理化
  • RFリファレンス設計、インピーダンス整合を容易にするIPDチップ
  • Bluetooth® LE(Low Energy)およびMeshスタック、ソフトウェア・ツール、リソース

STの製品ラインアップ

製品ライン CPU(MHz) Flashメモリ(KB) RAM(バイト) IO(最大)
STM32WB05xZ 64 192K 24K 20
STM32WB05xN   ネットワーク・コプロセッサ ネットワーク・コプロセッサ  
STM32WB06xxおよびSTM32WB07xx 64 256K 32K~64K 32
STM32WB09xx 64 512K 64K 20

STM32WB0ラインの評価ボード & リファレンス・デザイン

認証済みのリファレンス設計
SoCチップとSMAコネクタを備えたST製の回路基板
STDES-WB0xx

開発をはじめるためのリソース、回路図、レイアウト、BOM

STM32 MCU Developer Zone STM32 MCU Developer Zone
STM32 MCU Developer Zone(モバイル端末)