Loading spinner
CATEGORIES

降圧レギュレータ

降圧レギュレータ(DC-DC降圧スイッチング・レギュレータ)は、入力電圧を降圧し、安定した出力電圧を提供するDC-DCコンバータです。

STのモノリシック降圧レギュレータICは、最大61Vの入力電圧および最大4Aの出力電流を高いスイッチング周波数で供給します。

STの降圧レギュレータは、過電流、過電圧、過熱保護などの包括的な保護機能を搭載しているため、平均故障間隔(MTBF)の延長、必要な外付け部品数の削減、その結果としての部品(BOM)コストの低減に貢献します。


さまざまなアプリケーション要件に対応するモノリシック降圧レギュレータIC

 

 

アプリケーション

降圧コンバータは、数多くのアプリケーションで使用できます。

製品タイプ:適切な降圧レギュレータを選択する方法

幅広い要件に対応可能なSTの降圧レギュレータのラインアップをご紹介します。

使いやすさ
最小限の設計工数で適切に調整されたレールが必要な場合は、STのDC-DC製品ポートフォリオが最適なソリューションとなります。さらに、数点の外付け部品、内部補正、同期整流の追加によって性能や機能が損なわれることもありません。
詳細はこちら
豊富な機能と柔軟性
最終アプリケーション向けにソリューション設計のカスタマイズをサポートする重要な機能の一例として、調整可能なループの帯域幅、外部クロック同期、調整可能なソフト・スタートなどが挙げられます。
詳細はこちら
低消費電力
低消費電力が求められるシステムでは、バッテリやバスから電源が供給されるアプリケーションと同様、システムがほとんどの時間アイドル状態であることを考慮し、降圧コンバータは非常に効率的でなければなりません。
低消費電力降圧コンバータは、低負荷時の超低静止電流と高い効率を特徴としているため、これらのアプリケーション要件を満たします。
詳細はこちら
低ノイズ
降圧コンバータには、リニア・レギュレータと比べ、効率の面で大きなメリットがあります。
ただし、EMI規格への適合を難しくするだけでなく、ノイズの影響を受けやすいアプリケーションに干渉する可能性もあるスイッチング・ノイズがもたらされます。
低ノイズ降圧コンバータは、設計者がこれらの課題に対処するために役立ちます。
詳細はこちら
絶縁
絶縁型バック・トポロジの主な対象アプリケーションは、高電圧負荷に対して絶縁された電圧源を獲得することです。これは、通常、高電力DC-DCコンバータ、インバータ、モータ・ドライバ、およびその他の産業用アプリケーションでハイサイド・ゲート・ドライバに電源を供給するために必要となります。
詳細はこちら
幅広い入力電圧
幅広い入力電圧(VIN)降圧コンバータは、産業用システムや通信システムで発生しやすい強力なライン過渡に見舞われる未入力電圧やバス電圧に対応しています。
短いオン時間により、入力から出力への大きな変換率を確保しながらも、高いスイッチング周波数が維持されます。
詳細はこちら

メリット

  • 高い信頼性、堅牢性、および省スペースを備えた高電圧テクノロジー
  • 高性能であらゆる負荷における高効率を実現するコンスーマおよびコンピュータ機器向け製品
スイッチング・コンバータ(DC-DC)
クイック・リファレンス・ガイド
Fast and powerful electrical simulation software for SMPS and analog ICs
L7983 - Compact 60 V 300 mA
DC/DC converter

High efficiency and performance 6 V, 6 A step-down synchronous switching regulator for automotive applications

The DCP0606Y is an AEC-Q100 Grade 1 qualified step-down converter designed to meet the demanding requirements of automotive applications.

Capable of delivering a continuous output current of up to 6 A, the device features overvoltage, overcurrent, and overtemperature auto-recovery protections, making it ideal for high current, and low voltage post-regulation.

Housed in a compact QFN 2x3 mm package with wettable flanks, the DCP0606Y is suitable for space-constrained applications like: ADAS power supply, telematics, HUD, infotainment, multimedia, and camera digital core power supply.

Developers can be supported in their designs by the STEVAL-0606YADJ product evaluation board.

36 V, 1 A synchronous buck converter for industrial applications

The DCP3601 synchronous step-down converter is a versatile, efficient, and reliable solution for a wide range of applications like major appliances, smart metering, and industrial 24 V bus conversion.

Its comprehensive feature set, including wide input voltage range, high efficiency, advanced protection features, and compact size, makes it the right choice for engineers looking to optimize their power conversion designs.

Available in two versions, LCM (Low Current Mode) for high efficiency at light loads and LNM (Low Noise Mode) for noise-sensitive applications, developers can be supported in their designs by the STEVAL-3601CV1 evaluation board.

38 V, 3A synchronous buck converters for automotive applications

Nowadays, automotive systems require robustness, low consumption, high efficiency, and small size, especially for the vehicle electrification.

The A6983 is an AEC-Q100 qualified synchronous step-down converter suitable for battery-powered applications, car body applications, smart ambient lighting system supply, and car audio and low noise applications.

The A6983I is an AEC-Q100 qualified synchronous iso-buck converter specifically designed for isolated buck topology. It is particularly suitable for electric traction systems, OBC (on-board charger) for HEV/EV and automotive isolated IGBT/SiC MOSFET gate drive supply.

The STEVAL-A6983CV1, STEVAL-A6983NV1, and STEVAL-L6983IV1 evaluation boards are available to support developers in their designs.

L6983I: synchronous iso-buck converter for isolated applications

A floating-voltage source, which is the main target application of the isolated buck topology, is commonly requested to provide supply to high-side gate drivers in high-power DC-DC converters, inverters, motor drivers, and other industrial applications.​

The L6983I, specifically designed for isolated buck topology, provides a flexible, reliable, and easy-to-use solution for isolated IGBT/SiC/GaN MOSFET gate drive supplies, on-board chargers (OBC) for HEV/EV, and electric traction systems.

About buck converters

How does a buck converter work?

A buck converter usually uses two switches and an inductor to make a voltage controlled current source that interacts with the parallel combination of output capacitor and load, to generate the desired output voltage (VOUT < VIN).

buck converter circuit diagram

Where and why is a buck converter used?

A buck converter is used to step down the voltage of a given input to achieve the required output voltage. Buck converters can be used in many applications, including smartphones, tablets, battery-powered equipment, industrial power systems and point-of-load supplies.

What are the advantages of a buck converter?

Buck converters offer a more efficient solution with fewer, smaller external components. They can step-down voltages using a minimal number of components. In the same time, they offer a lower operating duty cycle and higher efficiency across a wide range of input and output voltages.

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

デバイス用熱電気シミュレータ

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

設計ツールを選択:
パワー・マネージメント設計センター

電源設計ツール

SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
アナログおよびデジタル制御によるPFC設計
さまざまなPCB構成をサポート
タイプを選択
DC/DC
AC/DC
太陽光発電システム
パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
タイプを選択
DC/DC
AC/DC
パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能
パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
矛盾がないことを確認
個々のノードを設計
設計ツールを選択:
デバイス用熱電気シミュレータ

ACスイッチ・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
最適なデバイスを検索およびソート
デバイス用熱電気シミュレータ

整流ダイオード・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
電力損失の推定
最適なデバイスを検索およびソート
デバイス用熱電気シミュレータ

STPOWER Studio

長期ミッション・プロファイルをサポート
電力損失グラフと温度グラフを表示
ヒートシンクの熱特性の定義をサポート
デバイス用熱電気シミュレータ

TwisterSim

最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
さまざまなPCB構成をサポート
デバイス用熱電気シミュレータ

TVSシミュレータ

システム定格とサージ波形を指定
最適なデバイスを検索およびソート
デバイス用熱電気シミュレータ

Estimate

単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
デバイス用熱電気シミュレータ

PCB熱シミュレータ

ガーバ・ファイルからのPCBの熱解析
熱源、ヒートシンク、銅領域、および熱経路の追加が可能
レンダリングおよびシミュレーション用の強力なサーバ側エンジン
熱結果を2Dテーブルからグラフ表示
設計ツールを選択:
シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

多段設計と一般的なトポロジに対応
回路定数値を出力
ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応
シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

一般的な回路構成に対応
回路定数値を出力
I/O信号波形を提供
反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応
シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

回路定数値を出力
電流誤差グラフを表示
シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

電流誤差グラフを表示
最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
設計ツールを選択:
NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

形状と基板特性を入力
アンテナ・インピーダンスを取得
NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
リンク・バジェットの推定値を出力
NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

アンテナ・パラメータと整合目標を入力
整合回路のトポロジを選択
設計目標の達成に必要な成分値を出力