CATEGORIES

SLLIMM 2ndシリーズ

SLLIMM 2ndシリーズは、小型で効率の良い、オプション機能を持つ、STのデュアル・インライン・インテリジェント・パワー・モジュール・ファミリの製品です。

このデバイスは、IGBTまたはスーパージャンクション(SJ)MOSFETを搭載した3相インバータをベースとし、8A~35Aの電流容量と600Vの降伏電圧を特徴としています。フルモールドおよび上面冷却型のダイレクト・ボンド・カッパー(DBC)パッケージ・オプションにより、これらのIPMは低~中消費電力および高消費電力アプリケーションに対応します。

SLLIMM 2ndシリーズは、生活家電(洗濯機、ポンプ、ファン、およびエアコン・ユニット)や、300W~3kWのハードスイッチング回路で最大20kHzにて動作するモータ・ドライブで、高い効率を保証します。

SLLIMM 2ndシリーズは、より小型のヒートシンクの使用を可能にすることでアプリケーションのコストをさらに削減することができる、より高い性能、より広い電流範囲、および追加のパッケージ・テクノロジー・オプションを提供します。

このシリーズは、2つのドライバ(1つはハイサイド、もう1つはローサイド)、および改良されたトレンチゲート・フィールドストップIGBTとフリーホイール・ダイオードまたはファストリカバリ・ボディ・ダイオード付きNチャネル・スーパージャンクションMOSFETをベースとした電源セクションを組み合わせています。この組み合わせは効率を高め、EMIと全体的な損失を最小限に抑え、より優れた耐短絡時間を保証します。

内蔵温度センサおよび / またはNTC(負温度係数)オプションが利用可能です。

アプリケーション:

SLLIMM 2nd シリーズIPMは、伝導エネルギーとスイッチング・エネルギーの最適なバランスを提供する製品です。さらにそのうえ、高い堅牢性とEMI特性を提供します。これらによって、ハードスイッチング回路で最大20kHzにて動作する低~中消費電力モータの効率を向上させる理想的な製品となっています。

家庭用 & 業務用電気製品
  • エアコン(窓付け / 壁付け / 携帯型)
  • 乾燥機
  • 多機能フード・プロセッサ & ブレンダ
  • コードレス & コード付き掃除機
  • 洗濯機
ホーム / ビル / シティ・オートメーション
  • 商用屋内 / 屋外冷暖房空調設備ユニット
  • セントラル屋内 / 屋外冷暖房空調設備ユニット
産業用装置、モータ・ドライブおよび機器
  • ACモータ・ドライブ
  • サーボ・モータ・ドライブ
  • ファン
  • PMSM/ブラシレスDCモータ制御
  • ポンプ & コンプレッサ

製品タイプ

SLLIMM 2nd シリーズは、600Vの降伏電圧と、25℃で8A~35Aの定格電流を特徴としています。

SJ-MOSFETバージョンは、最小100mΩの非常に低いRDS(on)とより低い熱抵抗を備えているため、定常動作および低負荷で動作するハイエンドのエアコン・ユニットを含むアプリケーションでの効率を最大化するために適した選択肢です。

パッケージ・オプションとして、フル・モールド・オプションは中消費電力プラットフォーム向けのコスト効率に優れたソリューションであり、DBCオプションは熱抵抗(RTH値)が最小のため、より高い消費電力に確実に対応できます。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット

  • 低い導通損失
  • 最大動作ジャンクション温度:IGBT:175℃、SJ MOSFET:150℃
  • 低EMI向けに最適化されたドライバとシリコン
  • DBCパッケージ・バージョンでの最低のRTH
  • ブートストラップ・ダイオード内蔵
  • 独立したオープン・エミッタ出力
  • オンボードNTCサーミスタ
  • ローサイド・ドライバに温度センサを内蔵
  • 誤動作防止用コンパレータ
  • 入力シャットダウン / フォルト出力
  • UL 1557認定、最大2000VRMS/min

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

Thermal-electrical Simulators for Components Test

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

設計ツールを選択:

パワー・マネージメント設計センター

Power Supply Design Tool Test

SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
PFC design with analog and digitial control
さまざまなPCB構成をサポート
タイプを選択
DC/DC
AC/DC
太陽光発電システム

パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
タイプを選択
DC/DC
AC/DC

パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能

パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
矛盾がないことを確認
個々のノードを設計
設計ツールを選択:

Thermal-electrical Simulators for Components Test

STPOWER Studio

長期ミッション・プロファイルをサポート
電力損失グラフと温度グラフを表示
ヒートシンクの熱特性の定義をサポート

Thermal-electrical Simulators for Components Test

PCB熱シミュレータ

ガーバ・ファイルからのPCBの熱解析
熱源、ヒートシンク、銅領域、および熱経路の追加が可能
レンダリングおよびシミュレーション用の強力なサーバ側エンジン
熱結果を2Dテーブルからグラフ表示

Thermal-electrical Simulators for Components Test

AC Switches Simulator test

定格とアプリケーション波形を選択
ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
最適なデバイスを検索およびソート
test

Thermal-electrical Simulators for Components Test

Rectifier Diodes Simulator test

定格とアプリケーション波形を選択
電力損失の推定
最適なデバイスを検索およびソート
test

Thermal-electrical Simulators for Components Test

TwisterSim

最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
さまざまなPCB構成をサポート

Thermal-electrical Simulators for Components Test

TVSシミュレータ

システム定格とサージ波形を指定
最適なデバイスを検索およびソート

Thermal-electrical Simulators for Components Test

Estimate

単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
設計ツールを選択:

シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

多段設計と一般的なトポロジに対応
回路定数値を出力
ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

一般的な回路構成に対応
回路定数値を出力
I/O信号波形を提供
反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

回路定数値を出力
電流誤差グラフを表示

シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

電流誤差グラフを表示
最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
設計ツールを選択:

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

形状と基板特性を入力
アンテナ・インピーダンスを取得

NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
リンク・バジェットの推定値を出力

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

アンテナ・パラメータと整合目標を入力
整合回路のトポロジを選択
設計目標の達成に必要な成分値を出力