概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

高水準セキュリティ規格に準拠したセキュア・マイクロコントローラ・ソリューション

STのセキュア・マイクロコントローラ(マイコン)は、決済(SDAおよびDDA)、電子ID、交通機関、有料TV向けソリューションなど、幅広いアプリケーション向けに設計されています。STは、従来のスマート・カードから革新的なウェアラブル機器や生体認証ソリューションまで、接触型デュアル・インタフェースおよび非接触型セキュア・マイコンの包括的な製品ポートフォリオを提供しています。各種アプリケーション専用のハードウェア、ソフトウェアおよびターンキー・ソリューションを含むSTの決済、電子ID、および交通機関向け製品ファミリは、お客様のアプリケーションに最適な製品を提供します。

STのソリューション・ポートフォリオ

決済 / 電子ID / 交通機関向けソリューション

ダウンロード

最新情報

NFC / RFIDソリューション・ガイドのPDFをダウンロード

詳細はこちら


STPay-Topaz, Next-Gen Payment System-on-Chip with Increased Performance and Protection

The new STPay-Topaz family solution comes ready for embedding in smartcards, loaded with payment applications running on certified JavaCard platform, and meeting all required security and payment-scheme certifications. As the first such device manufactured in 40nm Flash technology, it is based on the ST31P450 secure microcontroller with cyber-protection, which includes the latest Arm® SecurCore® SC000™ 32-bit RISC core and cryptographic accelerators to block advanced forms of attack.

Support for a wide range of international and domestic payment schemes simplifies product management for card developers, enabling deployment in numerous markets worldwide. MIFARE Classic®, MIFARE Plus® and MIFARE® DESFire® libraries and Calypso®* are also proposed as an option, when transportation applets are required along with a banking applet.

For further information, read our blog post HERE

MIFARE, MIFARE Classic, MIFARE Plus and MIFARE DESFire are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.

Calypso is an open and multi-application transport/mobility ticketing standard developed and promoted by the Calypso Networks Association.

推奨コンテンツ