STSID140-12
Active
Design Win
面実装パッケージに封止された絶縁内蔵サイリスタ・ドライバ

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

ACスイッチ・サイリスタ(SCR)/ トライアック用の絶縁内蔵型ゲート・ドライバです。最大1.25kVRMSの絶縁電圧による機能絶縁を提供し、産業機器で使用されるあらゆるサイリスタを駆動できます。

STSID140-12は40mA出力のゲート・ドライバで、様々なサイリスタを使用しての産業用ACモータ制御の設計が可能なる他、AC/DC電源の突入電流管理にも適しています。

信頼性の高いソリューションであるACスイッチ用絶縁ドライバは、マイクロコントローラとSCR / トライアック間のプラグアンドプレイ・インタフェースを提供し、高い負荷電流でのスイッチング動作を保証可能です。

  • 機能一覧

    • サイリスタ制御用ゲート・ドライバ
    • トライアックACスイッチおよびSCRの制御に最適
    • 40mA電流出力
    • マイコンから直接駆動できる3.3V単電源で動作
    • 最大接合温度:125℃
    • 低自己消費電流(スタンバイ時):5uA
    • 入出力の機能的絶縁:
      • 絶縁レベルは2121VPKでテスト済み
      • 十分な沿面距離:3.92mm(材料グループIおよび過電圧カテゴリIIの250VRMSアプリケーションにおいてIEC 60335-1規格準拠)
    • EMC性能:
      • 高い静的耐性:IEC 61000-4-4 EFT(±4kV)
      • IEC 61000-4-5過電圧:±4kV
      • 伝導ノイズに関してEN 55016-2-1、CISPR 16-2-1準拠
      • 放射ノイズに関してEN 55016-2-3、CISPR 16-2-3準拠
      • ESD IEC 61000-4-2準拠(最大±2kVコンタクト)
    • パッケージ:
      • 小型DFN SMDパッケージ:5.35mm x 3.45mm
      • ハロゲン不使用のモールド樹脂と、鉛不使用のめっきを使用
      • ECOPACK2準拠

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - STSID140-12

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
STSID140-12
Active
DFN 5.35X3.45X1.2-8L P0,75 Industrial Ecopack3 - -

STSID140-12

Package:

DFN 5.35X3.45X1.2-8L P0,75

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

DFN 5.35X3.45X1.2-8L P0,75

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
STSID140-12

販売代理店在庫 STSID140-12

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STSID140-12 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

STSID140-12

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。