製品概要
概要
BlueNRG-LPSは、超低消費電力のプログラマブルなBluetooth® Low Energy(Bluetooth LE)ワイヤレス・システム・オン・チップ(SoC)です。STの最先端2.4GHz無線IPを搭載し、超低消費電力と優れた無線性能を求めて最適化することにより、比類ないバッテリ寿命を実現しています。ポイント・ツー・ポイント・コネクティビティに対応したBluetooth® LE SIGコア仕様バージョン5.3とBluetooth® Meshネットワーキングに準拠しており、大規模なIoTネットワークを確実に構築できます。BlueNRG-LPSは、超低遅延アプリケーション向けの独自の2.4GHz無線通信にも適しています。
また、最大64MHzで動作するArm® Cortex®-M0+マイクロコントローラ、およびBluetooth® LEが必要とする重要なタイミング処理機能に対応したBlueNRGコア・コプロセッサ(DMAベース)が組み込まれています。
Bluetooth® LE 5.3仕様がサポートする主な特徴は以下のとおりです。
2Mbpsのデータ・レート、ロング・レンジ(Coded PHY)、アドバタイズ拡張機能、チャネル・セレクション・アルゴリズム#2、GATTキャッシュ、方向検知(AoA / AoD)、ハードウェアによる同時接続サポート、マスタ / スレーブと複数機能の同時接続サポート、パケット長拡張サポート、LE Pingプロシージャ、周期的アドバタイズと周期的アドバタイズ同期転送、LE電源制御および経路損失モニタリング。
また、BlueNRG-LPSは、以下の専用ハードウェア機能が搭載された高度なセキュリティ・ハードウェアを実現します。
真性乱数発生器(TRNG)、暗号化アルゴリズム(AES最大128bitセキュリティ・コプロセッサ)、公開鍵暗号処理アクセラレータ(PKA)、CRC演算ユニット、64bitユニークID、Flashメモリの書込み / 読込み保護機能。
公開鍵暗号処理の高速化(PKA)は、剰余サイズが最大で3136bitのべき剰余などのモジュラ演算、素体スカラ倍算楕円曲線、ECDSA署名、剰余サイズが最大521bitのCRC演算ユニットを使用したECDSA検証に対応しています。
BlueNRG-LPSは、スタンドアロンまたはネットワーク・プロセッサ・アプリケーションをサポートするよう設定可能です。スタンドアロン設定では、単体でアプリケーション・コードとBluetooth LEスタックの両方を管理することができます。
BlueNRG-LPSには、以下の高速で柔軟性の高いメモリが搭載されています。
192KB Flashメモリ、24KB RAM、1KB OTPメモリ、7KB ROM。
メモリ / ペリフェラル間およびメモリ間のダイレクト・データ転送は、DMAMUXペリフェラルによる完全で柔軟性の高いチャネル・マッピングが可能な8つのDMAチャネルにて行われます。
また、12bit A/Dコンバータが搭載されているため、最大8つの外部ソースおよびバッテリ・モニタリングや温度センサといった最大3つの内部ソースを測定可能です。
低消費電力RTCと3つの汎用16bitタイマも搭載されています。
BlueNRG-LPSは、以下の標準 / 高度の通信インタフェースを備えています。
SPI / I2S、LPUART、USART(ISO 7816スマートカード・モード / IrDA / Modbusモード対応)、I2C(SMBus / PMBus対応)。
動作温度範囲は-40℃~+105℃で、1.7V~3.6Vの電源で動作します。幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。
BlueNRG-LPSには、高効率なSMPSステップダウン・コンバータと、VDDが1.65V未満に低下したときにデバイス・リセット動作を行うPDR回路が内蔵されています。
また、BlueNRG-LPSは、最大で20のI/Oをサポートする以下のパッケージで提供されます。
QFN32パッケージとWLCSP36パッケージ。
-
特徴
- Bluetooth 5.3仕様準拠のBluetooth LE SoC
- 2Mbpsのデータ・レート
- ロング・レンジ(Coded PHY)
- アドバタイズ拡張機能
- チャネル・セレクション・アルゴリズム#2
- GATTキャッシュ
- 方向検知(AoA / AoD)
- LE Pingプロシージャ
- 周期的アドバタイズと周期的アドバタイズ同期転送
- LE L2CAP接続指向チャネル
- LE電源制御および経路損失モニタリング
- 無線通信機能
- RX感度レベル: -97dBm @1Mbps / -104dBm @125kbps(長距離)
- 最大+8dBm(アンテナ・コネクタにおける)のプログラム可能な出力電力
- 対応データレート: 2Mbps / 1Mbps / 500kbps / 125kbps
- 128個の物理的接続
- 内蔵バラン
- 外部PAとLNAをサポート
- Bluetooth LEにてタイミングが重要な動作に対応したBlueNRGコア・コプロセッサ(DMAベース)
- 2.4GHz独自無線ドライバ
- 以下の無線周波数規制への準拠が必要なシステムに対応:ETSI EN 300 328 / EN 300 440 / FCC CFR47 part 15 / ARIB STD-T66
- 超低消費電力の無線性能
- SHUTDOWNモード:8nA(1.8V)
- DEEPSTOPモード:0.8uA(外部LSEおよびBluetooth LEウェイクアップ・ソース使用、1.8V)
- DEEPSTOPモード:1.0uA(内部LSIおよびBluetooth LEウェイクアップ・ソース使用、1.8V)
- TXピーク電流:4.3mA(@0dBm、3.3V)
- RXピーク電流:3.4mAのピーク電流(@感度レベル、3.3V)
- 高性能かつ超低消費電力の32bit Arm® Cortex®-M0+(最大動作周波数64MHz)
- 動的電流消費:14µA/MHz
- 電源電圧範囲:1.7V~3.6V
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- 電源およびリセット管理
- インテリジェント・バイパス・モードを備えた高効率の組込みSMPSステップダウン・コンバータ
- 超低消費電力のパワーオン・リセット(POR)とパワーダウン・リセット(PDR)
- プログラム可能な電圧検出器(PVD)
- クロック・ソース
- 64MHz PLL
- トリミング・キャパシタを内蔵したフェイル・セーフ32MHz水晶発振器
- 水晶発振器対応(32kHz)
- 内部低電力32kHz RO
- 192KBのオンチップ不揮発性Flashメモリ
- 24KBのオンチップRAM +4KBのPKA RAM
- 1KBのOTPメモリ
- 組込みUARTブートローダ
- タイマおよびRAM保持機能付き / 機能なし超低消費電力モード
- 直交デコーダ
- 高度なセキュリティ:
- Flash読出し / 書込み保護
- SWD無効化
- セキュア・ブートローダ
- セキュリティ機能
- 真性乱数発生器(TRNG)
- ハードウェア暗号化AES最大128bitセキュリティ・コプロセッサ
- HW公開鍵暗号処理アクセラレータ(PKA)
- 暗号化アルゴリズム:RSA / Diffie-Helman / ECC over GF(p)
- CRC演算ユニット
- 64bitユニークID
- ペリフェラル機能
- DMAコントローラ(A/Dコンバータ / SPI-I2S / I2C / USART / LPUART / TIMERSをサポートする8つのチャネルを装備) x1
- I2Sマルチプレクス・インタフェース搭載SPI x1
- I2C(SMBus / PMBus) x1
- LPUART(低消費電力) x1
- USART(ISO 7816スマートカード・モード / IrDA/ SPIマスタ / Modbus) x1
- 独立WDG x1
- リアルタイム・クロック(RTC) x1
- 独立SysTick x1
- 16bit / 4チャネルの汎用タイマ x1
- 16bit / 2チャネルの汎用タイマ x2
- 赤外線インタフェース
- 最大20個の高速I/O
- ウェイクアップ機能付き(すべて)
- 低電力状態保持(すべて)
- 5V耐性(すべて)
- アナログ・ペリフェラル
- 8個の入力チャネルを備えた12bit A/Dコンバータ(ダウン・サンプラにより最大16bit)
- バッテリ・モニタリング
- アナログ・ウォッチドッグ
- 開発サポート
- シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)
- 4つのブレークポイントと2つのウォッチポイント
- すべてのパッケージがECOPACK2に準拠
- Bluetooth 5.3仕様準拠のBluetooth LE SoC
回路ダイアグラム
おすすめ製品
All tools & software
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
製品スペック (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 22 Oct 2024 | 22 Oct 2024 |
アプリケーションノート (5 of 11)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 21 Apr 2022 | 21 Apr 2022 | |||
| 3.0 | 24 Jun 2024 | 24 Jun 2024 | |||
| 4.0 | 23 Jun 2024 | 23 Jun 2024 | |||
| 6.0 | 14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | |||
| 5.0 | 30 Jan 2025 | 30 Jan 2025 | |||
| 3.0 | 21 Jun 2024 | 21 Jun 2024 | |||
| 2.0 | 07 Jul 2022 | 07 Jul 2022 | |||
| 2.0 | 21 Apr 2022 | 21 Apr 2022 | |||
| 2.0 | 10 Dec 2022 | 10 Dec 2022 | |||
| 2.0 | 10 Dec 2022 | 10 Dec 2022 | |||
| 2.0 | 10 Dec 2022 | 10 Dec 2022 |
テクニカル・ノート & 技術解説 (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 03 May 2023 | 03 May 2023 |
ユーザマニュアル (3)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 13 Nov 2024 | 13 Nov 2024 | |||
| 13.0 | 10 Oct 2023 | 10 Oct 2023 | |||
| 16.0 | 23 May 2022 | 23 May 2022 |
リファレンスマニュアル (2)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 19 Apr 2022 | 19 Apr 2022 | |||
| 1.0 | 07 Jul 2022 | 07 Jul 2022 |
プログラミングマニュアル (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 13 Nov 2023 | 13 Nov 2023 |
エラッタシート (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 27 Feb 2023 | 27 Feb 2023 |
ツール&ソフトウェア用アプリケーション・ノート (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 28 Oct 2025 | 28 Oct 2025 |
プレゼンテーション (2)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09 | 21 Sep 2023 | 21 Sep 2023 | |||
| 3.0 | 09 May 2022 | 09 May 2022 |
フライヤー (2)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 28 Oct 2022 | 28 Oct 2022 | |||
| 1.0 | 18 Jun 2021 | 18 Jun 2021 |
パンフレット (2)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 18 Jun 2021 | 18 Jun 2021 | |||
| 01.21 | 26 May 2021 | 26 May 2021 |
セキュリティ勧告 (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 29 Jul 2025 | 29 Jul 2025 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUENRG-332AC | 量産中 | VFQFPN 32 5x5x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
| BLUENRG-332AT | 量産中 | VFQFPN 32 5x5x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
| BLUENRG-332VC | 量産中 | WLCSP MSL1 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
| BLUENRG-332VT | 量産中 | WLCSP MSL1 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
BLUENRG-332AC
Package:
VFQFPN 32 5x5x1.0 mmMaterial Declaration**:
BLUENRG-332AT
Package:
VFQFPN 32 5x5x1.0 mmMaterial Declaration**:
BLUENRG-332VC
Package:
WLCSP MSL1Material Declaration**:
BLUENRG-332VT
Package:
WLCSP MSL1Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||
| BLUENRG-332AC | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
| BLUENRG-332VT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
| BLUENRG-332AT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
| BLUENRG-332VC | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
BLUENRG-332AC 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-332VT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-332AT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-332VC 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。