環境を尊重

Green trees underneath and golden light Green trees underneath and golden light

水消費量 51%* リサイクル率と
再利用率の合計

廃棄物 97%* 廃棄からの転換率

電力 86%* 再生可能
電力使用率

*2025年、CSRD規制による

STは、環境への影響を削減し、2027年までにカーボン・ニュートラルを実現します。

1998年、ST初の環境レポートを発行

環境サステナビリティに取り組むリーダー企業として認知されることをビジョンに掲げ、その思いは今も私たちを導いています。

カーボン・ニュートラル
実現に向けて

2020年、STはスコープ1 & 2およびスコープ3の製品輸
送、出張、通勤について、2027年までにカーボンニュー
トラルの達成を目指して取り組むことを宣言しました。
STのカーボン・ニュートラル・プログラムには、直接的 /
間接的な温室効果ガス排出量(GHG)の削減、および
2027年までの100%再生可能エネルギー化に向けた包括的
な戦略が含まれています。

削減

直接的排出量の削減

投資

省エネに向けた投資

使用

再生可能エネルギーの 使用

最少化

輸送による間接的排出量の最少化

相殺

その他排出量の相殺

man-landscape.sunset man-landscape.sunset man-landscape.sunset

水

水資源管理の最適
化

STは30年以上にわたり、水ストレス評価、保全プログラム、水効率、自然環境へ排水する前の廃水処理など、包括的な管理アプローチを採用しています。

STは30年以上にわたり、水ストレス評価、保全プログラム、水効率、自然環境へ排水する前の廃水処理など、包括的な管理アプローチを採用しています。

Water drop Water drop Water drop

廃棄物

廃棄物削減と循環
型経済の促進

STの廃棄物管理に関する戦略は、適切な分類や分別、安全な処理に基づいています。 対象となる廃棄物には、有害物質、金属、包装材、プラスチック、廃液、その他の生分解性を持たない材料が含まれます。 STは、可能な限り焼却や埋め立てではなく、廃棄物の削減、再利用、リサイクル、回収を優先しています。

STの廃棄物管理に関する戦略は、適切な分類や分別、安全な処理に基づいています。

対象となる廃棄物には、有害物質、金属、包装材、プラスチック、廃液、その他の生分解性を持たない材料が含まれます。
STは、可能な限り焼却や埋め立てではなく、廃棄物の削減、再利用、リサイクル、回収を優先しています。

circular-economy circular-economy circular-economy

化学品

化学品の削減 & 代
替

STは、有害廃棄物の埋め立てゼロを 目指し 有害物質の代替となるイノベーションを活用するとともに、可能な限り再利用およびリサイクルを行っています。

また、定期的に社内の環境、健康、安全(EHS)監査とリスク・アセスメントを実施し、今後の法規制を見据えた取り組みを行っています。

Chemicals hierarchy of control Chemicals hierarchy of control Chemicals hierarchy of control
地球規模の目標を表すカラフルな円形のアイコンが付いた持続可能な開発目標のロゴ 地球規模の目標を表すカラフルな円形のアイコンが付いた持続可能な開発目標のロゴ 地球規模の目標を表すカラフルな円形のアイコンが付いた持続可能な開発目標のロゴ

持続可能な開発目標(SDGs)への貢献

国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)では、グローバルな社会課題と環境課題をハイライトし、2030年に向けて、世界の持続可能な開発に関する優先事項や目標が定義されています。多国籍企業であるSTは、SDGsの達成に貢献する責任と果たすべき重要な役割を担っていると考えています。

STでは、17の持続可能な開発目標を、サステナビリティ・プログラムおよび事業戦略の主要テーマとしてマッピングし、サステナビリティ戦略に最も関連する11の目標を特定しました。