産業用画像 産業用画像

STM32H5 マイクロコントローラ・シリーズ

最もパワフルなArm® Cortex®-M33マイクロコントローラ

STM32

STM32H5は、高セキュリティの産業用アプリケーションの設計を簡素化します

最もパワフルなArm® Cortex®-M33マイクロコントローラ

新しいSTM32H5マイクロコントローラ・シリーズは、250MHzで動作するArm® Cortex®-M33コアを搭載した32bitマイクロコントローラです。STM32H5は、STの不揮発性メモリ(NVM)40nmテクノロジーにより、375DMIPS / 1023CoreMarkスコアを達成しています(内蔵Flashメモリからのコード実行時)。

あらゆるニーズに対処できる強力でスケーラブルなセキュリティ

開発者は、非常に基本的なビルディング・ブロックから、製品のライフサイクル全体を通してSTによって保守される完全認証済みサービスに至るまで、幅広い選択肢の中からセキュリティのオプションを選べます。STM32H5は、開発者によるコード作成・検証が不要で、すぐに使える信頼性の高いセキュリティ・ソリューションSTM32Trust TEE Secure Managerを備えた初めてのマイクロコントローラです。

コストと性能のバランスを最適化

産業用STM32H5は、幅広いメモリ、PC周辺機器、およびパッケージ・オプション(25ピンから176ピン)を提供しており、125℃の周囲動作温度に対応可能です。

STM32H5マイクロコントローラ・シリーズのご紹介

手頃な価格で性能とセキュリティを強化!

新しいSTM32H5シリーズをご覧ください

STM32H5マイクロコントローラと共に、あなたのイノベーションに注力しましょう!

最適なコストのマイクロコントローラで今まで以上の性能と多くのメモリ統合を実現できるため、開発者は、ファームウェアの最適化作業に時間を割く必要がなくなり、自社製品の競争力強化に注力できます。

開発ボードとソフトウェアにより、お求めやすい価格での試作品開発を実現

NUCLEO-H563ZIは、144ピンのSTM32H563ZIマイクロコントローラ、USB / Ethernetコネクティビティ、Arduino UNO IFなどを特徴とするSTM32 Nucleo開発ボードです。

NUCLEO-H503RBは、64ピンのSTM32H503RBマイクロコントローラを備えたSTM32 Nucleo開発ボードです。USB、Arduino UNO IFをサポートしています。

STM32H5 シリーズ向けのSTM32Cubeマイクロコントローラ・パッケージは、HAL、Low-Layer APIに加え、CMSIS、USB、TCP/IP、ファイル・システム、RTOS、グラフィクス用として使用できます。STのボード上で動作する各種サンプルが付属しています。

STM32 Developer Zone:
STM32開発者向けの包括的な情報が1箇所に

お客様のプロジェクトを成功に導くSTM32Cubeソフトウェア開発キットやハードウェア評価ボードなどを入手できます。

オンデマンド・ウェビナー
STM32H5マイクロコントローラを使用して性能とセキュリティのレベルを向上

  • STM32H5がお客様の設計に何を提供できるかを紹介
  • 質問への答えを確認
  • 産業用アプリケーションを実行するライブ・デモを視聴
本ウェビナーは2023年3月21日に放送されました。