一歩先の自動車体験を提供
注目されている車載用環境でもエッジ AI を最大限に活用する
STの新世代車載用6軸慣性モジュールは、ノン・セーフティ領域の新たなアプリケーションへの扉を開きます。機械学習コアとステート・マシンを内蔵するこれらのシステム・イン・パッケージは、単なるセンサ機能のみに留まらず、ローカルの低消費電力AIアルゴリズムの実行を可能にします。
最大125℃の幅広い動作温度範囲を特徴とする最新のASM330LHHXG1は、エンジン室周囲や直射日光にさらされる領域を含め、極端な環境にも対応できます。
アプリケーション例
ASM330LHHXG1と同じファミリの他の車載用IMUとの比較
| ASM3330LHHXG1 | ASM330LHHX | ASM330LHH |
---|---|---|---|
温度範囲 | -40~+125℃ | -40~+105℃ | -40~+105℃ |
AI:機械学習コア | 〇 | 〇 | n/a |
プログラム可能なステート・マシン | 〇 | 〇 | n/a |
電力モード | 高性能モード & 低消費電力モード | 高性能モード & 低消費電力モード | 高性能モード |
グレード | AEC-Q100、グレード1 | AEC-Q100、グレード2 | AEC-Q100、グレード2 |
長期供給保証 | 15年間 | 15年間 | 15年間 |
関連情報

GitHubライブラリ
GitHubライブラリ
STのMLC GitHubリポジトリには、リファレンス設定例とその詳細が格納されています。傾斜角、レッカー検出、車両停車中検出などのアプリケーション例もご利用いただけます。READMEファイルには、各例にすばやく着手するための詳細情報が記載されています。

パンフレット:ボディ & コンビニエンス向けの車載ソリューション
パンフレット:ボディ & コンビニエンス向けの車載ソリューション
STは、ICE(内燃エンジン)用パワートレイン、シャーシ & セーフティ、ボディ & コンビニエンス、テレマティクス、インフォテインメントなどを含む、幅広い車載アプリケーションに対応しています。高度な運転システムとセキュア・カー・コネクティビティにより、自動車の電動化という新たな時代への道を切り開きます。

パンフレット:テレマティクス & ネットワーキング向けの車載ソリューション
パンフレット:テレマティクス & ネットワーキング向けの車載ソリューション
STの製品は、非常に正確なGNSS位置測位製品からセキュリティ・モジュール内蔵の強力なマルチコア・テレマティクス・プロセッサに至るまで、テレマティクスとネットワーク・デバイスの幅広い選択肢を網羅しています。