tsb62x

低消費電力、1.7MHz、レール・ツー・レール出力、36Vオペアンプ

TSB62シリーズは広範な電源電圧動作範囲とレール・ツー・レール出力を特徴とした汎用のシングル・オペアンプです。

本シリーズのオペアンプは、1.7MHzゲイン帯域幅積(GBW)と最大+125℃の温度範囲を備え、産業用および車載用アプリケーションに適しています。車載用TSB621、TSB622、TSB624オペアンプ・デバイスは、広い温度範囲(-40℃~+125℃)で動作します。2.7V~36Vの広範な電源電圧範囲を特徴としているため、異なる電圧条件やアプリケーションにおいても、同一製品で統一して使用することが可能です。また、レール・ツー・レール出力に対応し、入力オフセット電圧は1mV程度で実現できるため、低消費電力デバイスとして高い精度を提供します。

主な機能

  • ユニティ・ゲインで安定した動作
  • レール・ツー・レール出力
  • 車載グレード対応品
  • 低入力オフセット電圧:25℃で最大1mV
  • 低消費電流:36Vで1チャネルあたり最大375μA
  • 広範な電源電圧範囲:2.7V~36V
  • ゲイン帯域幅積:1.7MHz
  • グランドを含む入力コモン・モード電圧
  • 高いESD耐性:4kV HBM
  • 強化されたEMI耐性
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
10年間の長期供給保証

 

 

アプリケーション例

車載用 車載用
産業用 産業用機器
電源 電源機器
バッテリ バッテリ蓄電

関連情報

eDSim

eDesignSuiteでのアナログ回路の設計方法eDSimツールを実行して、従来のアナログSPICEシミュレータと比べて10倍~50倍高速な電子シミュレーションを実行してください。また、STモデルを使用して回路図を作成可能で、SMPSやアナログICをSTのアプリケーション回路図リストからシミュレーションすることも可能です。

opamps-app

ST-OPAMPS-APPは、スマートフォン & タブレット向けの無償アプリケーションで、オペアンプ、コンパレータ、電流センサなどのアプリケーション仕様に最適な製品の検索が可能です。クロス・リファレンスを利用できるため、製品比較が可能です。さらに、製品提案や机上計算用に、標準的な回路図を閲覧することができます。

steval cca058v1

低周波数オペアンプをベースにしたアプリケーションと標準的なオペアンプをベースにした回路図を使用し、初期動作確認や教育用ハンズオンに最適なトレーニング・キットです。

オペアンプPDF

このクイック・リファレンス・ガイドでは、さまざまなアプリケーションで求められるオペアンプの性能について解説し、設計に最適なオペアンプの選択方法について紹介します。また、STの最新のオペアンプとその主な特徴についても説明します。

オペアンプ向けのウェビナー

このウェビナーでは、電流センス・アンプを用いて、絶縁型電源、デジタル・アイソレータ、および絶縁型シグマ-デルタ・コンバータのアプリケーション例に基づき、さまざまな設計上の検討事項を取り上げます。

  • 電流センシングの特徴と新製品
  • 産業用アプリケーションとブロック図
  • 設計ヒントとアプリケーション・ヒント
  • 過電流保護を内蔵した絶縁型 / 非絶縁型電流センシング
  • 新しいeDSim SPICEシミュレーション・ツール