単なる無線デバイス以上の製品を求めているRF設計者に最適
STM32WxワイヤレスSoCは、無線通信機能を実現できます。Sub-GHz帯および2.4GHz周波数範囲をサポートします。高度に集積化されており、信頼性が高く、幅広い産業向けやコンスーマ向けのアプリケーションに対応できます。
STM32Wxソリューションは、ポイント・ツー・ポイントやメッシュからワイド・エリア・ネットワークに至るまでの複数のプロトコルをサポートしています。電力効率が高く、セキュリティ機能も内蔵されています。
STM32WxワイヤレスSoCは、1つの無線トランシーバと、シングルコアおよびデュアルコア・モデルをベースにしたマイクロコントローラを組み合わせたツー・イン・ワン・ソリューションで構成されています。STM32Wx SoCは、マイクロコントローラと無線トランシーバをベースとして構築された、高集積かつコスト効率に優れたSoC製品です。STM32Wxソリューションは、リアルタイムのパフォーマンスを実現しつつ、効率的な消費電力を確保します。
- STM32Wxの製品ポートフォリオでは、異なる無線プロトコルに対応した以下の4つのシリーズが提供されています。
- 短距離無線通信向けのSTM32WB、STM32WB0、およびSTM32WBAシリーズ
- 長距離無線通信向けのSTM32WLシリーズ
アプリケーション
短距離製品タイプ
マルチプロトコル機能により、Matterに対応し、スマート・ホームの接続デバイス間でさまざまなIPテクノロジーにまたがるシームレスなやり取りを実現することが可能になります。
マイクロコントローラ向け32bit Arm® Cortex®-Mプロセッサのメリットについての詳細は、こちらをご覧ください。
STの製品ポートフォリオの詳細はこちら
メリット
ワイヤレスSoC
- 便利でコスト効率の高い設計プラットフォーム
- 他のSTM32マイコンからSTM32ワイヤレスSoCシリーズへの移植も容易
- 将来の製品アップグレードが可能
STM32Cube開発エコシステムを活用
- 便利なハードウェアおよびソフトウェア・ツール
- 高速で信頼性の高いデータ転送でシームレスなコネクティビティを実現
高いセキュリティ・レベル
- 信頼性の高い独自のデバイスを構築
- ユーザ・データを保護し、プラットフォームの複製を防止
信頼性
- STのワイヤレスに関する豊富な専門知識や長期的なパートナーシップを活用
注目ビデオ
推奨コンテンツ
Getting started with STM32WL
Purchase NUCLEO-WL55JC.
Download the free STM32CubeWL embedded software package containing the HAL, LL (low-layer) APIs, middleware, LoRaWAN®, Sigfox™, W-MBUS and mioty® certified stacks in stand-alone or concurrent mode. Then install ST’s STM32CubeMX graphical software configuration tool (free) that supports pinout configuration, code generation and a power consumption calculator. Start with one of the many examples provided or build your own project.
To fine tune your application, or perform radio test or build your own profile download and install STM32CubeMonitor tool.
Get trained watching our dedicated Online Training.
Discover the latest news about STM32WL on our ST blog!