CATEGORIES

STM32WBシリーズ

コネクテッド・シティおよびBluetooth®、BlueNRG、STM32のロゴ

Bluetooth® LE、ZigBee®、Thread®、およびMatterコネクティビティに対応した、デュアルコア搭載のマルチプロトコル・ワイヤレスSTM32WB SoC

Bluetooth® LE

  • STM32WBとあわせて、認証済みBluetooth® LE(Bluetooth® Core 5.4準拠)無線スタック、Bluetooth SIGが提供するプロファイル、およびV1.0に準拠したMeshトポロジが提供されます。
  • STM32WB SDKは、ZephyrやArm Cordioスタックに対応したBluetooth® LEソリューション向けのホスト・コントローラ・インタフェース(HCI)もサポートしています。

IEEE 802.15.4規格:ZigBeeおよびThread

  • IEEE 802.15.4 MACレイヤ:さまざまな独自プロトコルを実装できます。
  • ZigBee(ZigBee PRO 2017):STM32WBは、小型パッケージですべてのZigBeeネットワーク・トポロジをサポートします。ZigBee RFDおよびFFDは、エンドデバイス、コーディネータ、ルータの役割を担います。
  • OpenThread:本テクノロジーは、すべてのMTD、FTD、ボーダー・ルータでサポートされています。スリーピー・エンドデバイス(SED)、ルータ、リーダーの役割に対応しているため、ゲートウェイ装置も構築可能です。

また、いくつかの認証済み設定を利用できるため、高い設計自由度を実現することができ(デバイスのサイズやOTA機能)、プラットフォームの最適化が可能です。

Matter

STM32WBシリーズでサポートされるMatterは、アプリケーション・レイヤで、スマート・ホーム機器の相互運用性を実現することを目的としています。

オープンソース規格であるMatterは、異なるIP通信方式にまたがるデバイス間の相互接続を実現します。これはMatter GitHubで公開され入手可能です。

Matterネットワークでは、Bluetooth® LEはデバイスのコミッショニングに使用されます。同時動作モードにてThreadプロトコルを介して実行されます。

同一のマイクロコントローラ上で複数のプロトコルが動作

STM32WBマルチプロトコル・ワイヤレスSoCは、同時モードに対応しているため、802.15.4ワイヤレス・プロトコルであるZigBeeやOpenThreadをBluetooth® LEと同時に実行することができます。

これにより、導入時および設定時のデバイス・マネージメントの利便性が大きく改善され、ユーザの利便性が大幅に向上します。

製品タイプ

STM32WBワイヤレスSoCは、2つの独立したコアをベースとしています。無線スタックのリアルタイム実行の効率が高く、消費電力を節約できます。

STM32WBワイヤレスSoCシリーズは、超低消費電力STM32L4マイクロコントローラとして同一のデジタル・ペリフェラルとアナログ・ペリフェラルを提供しています。バッテリ駆動のデバイスや複雑なアプリケーションに対応できます。

  • STM32WBx5ラインは、水晶発振子不要のUSB 2.0フルスピード・インタフェース、Quad SPI、オーディオ・サポート、LCDドライバ、タッチ・センシング機能といった通信機能が組み込まれています。最大72個のGPIO、消費電力を最適化する統合スイッチモード電源(SMPS)、およびバッテリ寿命を最大化する複数の低消費電力モードも備えています。STM32WBx5ワイヤレスSoCは、産業用からコンスーマまでさまざまなアプリケーションに対応できます。
  • STM32WBx0バリュー・ラインは、エントリレベルのソリューションを実現します。限定された温度範囲で、最適化されたペリフェラル・セットを特徴としています。
  • STM32WBxM認証モジュールでは、STM32WBx5ワイヤレスSoCを搭載しリファレンス設計付きでLGAパッケージに組み込まれています。さまざまな国や地域をカバーし、すべてのプロトコルとEMC認証に完全準拠しています。モジュールのピン配置構成を変更できるため、エントリレベルの製品向けに基本機能セットを使用して製造コストを抑えることができます。一方で、ハイエンド製品向けにはすべてのピン配置の使用を選択できるため、より柔軟な設計が可能となります。

2.4GHz無線対応STM32ワイヤレスSoCの製品ポートフォリオは、製品構想から試作段階、最終的なプラットフォーム構成設計まで、包括的なソリューションを提供します。

セキュリティ機能

STM32WBシリーズのSoCに内蔵されているセキュリティ機能は、デバイスのメンテナンスの必要性を軽減すると同時に、エンド・デバイスの信頼性を向上させ、クローニングを防止します。

256bit AESハードウェア暗号化エンジン、独自仕様コード読出し保護機能(PCROP)、読出し / 書込み保護、JTAGヒューズ、楕円曲線暗号エンジンによる公開鍵暗号などの暗号化IPを内蔵しています。また、ファームウェア更新サービス(FUS)により、セキュアな無線スタック更新や暗号鍵管理、コード保護が可能です。

カスタマー・キー・ストレージ(CKS)によりアプリケーション・コードやIPを確実に保護できます。

開発エコシステム

STM32WB55 Nucleoパッケージ、STM32WB Nucleo開発ボード、STM32WB Discoveryボード、およびSTM32Cube開発エコシステムが提供する包括的なハードウェア / ソフトウェア・ツールにより、アプリケーション開発を簡単に始めることができます。

NUCLEO-WB5ボードでは、さまざまな製品設定や広範なワイヤレス・アプリケーションを検証できます。

B-WB1M-WPAN1コネクティビティ拡張ボードには、STM32WB1Mモジュールや、センサ、加速度センサといったIoTアプリケーションに適したペリフェラルが組み込まれています。また、柔軟性の高い電源オプションも提供しています。

STM32WB5MM-DKディスカバリ・ボードにはSTM32WB5Mモジュールや、タッチ・センシング、外部Flashメモリ、オーディオ・チェーンといったIoTアプリケーションに適したペリフェラルが組み込まれています。

また、実績あるSTM32Cube開発エコシステムと完全に統合済みのSTM32WB評価ボードに加え、包括的な組込みソフトウェア・リソースおよび開発ツールがセットで提供されています。

    STM32CubeWBマイコン・パッケージ
  • HAL & LLペリフェラル・ドライバ
  • ミドルウェアおよび無線スタック(Bluetooth® LE(Low Energy)、OpenThread、およびZigBee)
  • Keil® MDK-ArmやIARシステムといったいくつかの人気あるIDE向けに事前設定されたさまざまなサンプル・ソフトウェア

STM32WB評価ボードは、既存のサンプルに基づいてアプリケーションを開発し、テストできる内蔵型デバッガを備えています。また、STLINK USBコネクタや長寿命のバッテリ・セルといった多くの内部電源オプションも付属しています。外部ソースを使用してボードに電力を供給することも可能です。

STの製品ラインアップ

64MHzで動作する Arm® Cortex®‐M4コア(アプリケーション・プロセッサ)と32MHzで動作するArm® Cortex®‐M0+コア(ネットワーク・プロセッサ)をベースとするSTM32WBワイヤレスSoCは、自己完結型のソリューションです。無線機能と汎用マイクロコントローラを単一のシステム・オン・チップ(SoC)に組み込んでいます。

製品ライン Flash(バイト) RAM(バイト) プロトコル
STM32WB55 最大1M 最大256K Bluetooth® LE
Zigbee
ThreadMatter
STM32WB35 最大512K 最大96K Bluetooth® LE
Zigbee
Thread
STM32WB15 320K 48K Bluetooth® LE
STM32WB50 1M 128K Bluetooth® LE
Zigbee
Thread
STM32WB30 512K 96K Bluetooth® LE
Zigbee
Thread
STM32WB10 320K 48K Bluetooth® LE
STM32WB5M 1M 256K Bluetooth® LE
Zigbee
ThreadMatter
STM32WB1M 320K 48K Bluetooth® LE

メリット

  • 統合ソリューションと、無線機能やワイヤレス・アプリケーション・マイクロコントローラ・プロセッサを組み合わせて設計を合理化
  • Bluetooth® LEテクノロジーを活用し、革新的なデバイスを作成
  • 10dBmを超える出力電力で、通信範囲を拡張
  • デバイス通信用拡張アドバタイズ機能で、バッテリ寿命を長期化
  • 高速で信頼性の高いデータ転送を保証
  • アプリケーションの効率を向上(407 CoreMarkスコア)
  • IPとプライバシーを保護(SESIP3認証対象)
  • 市場で実績のあるSTM32Cube開発エコシステムにより、開発期間を短縮

STM32WB5Mラインの評価ボード & リファレンス・デザイン

B-WB1M-WPAN1 Nucleoボード
STM32WB5MM-DK Nucleoボード
ヘッダ、マイクロコントローラ、ボタン、コネクタを備えたSTM32開発ボード
認証済みのリファレンス設計
STDES-WB5xx

開発をはじめるためのリソース、回路図、レイアウト、BOM

STM32 MCU Developer Zone
STM32マイコンの開発者向け総合ページ
Discover #STM32WB latest news on ST blog