鍛造プレスは重工業における重要な設備ですが、予期しない障害により、数週間、または数か月にも及ぶ高コストなダウンタイムをもたらす場合があります。連続生産を確保するために、ALTEN社は、エッジAIテクノロジーを活用することで、変化を予測し、障害の発生を予防しています。

アプローチ

900トンを超えるプレス機が設置されており、日産1,000個を超える生産現場では、1つの技術的な問題が、3か月にも及ぶダウンタイムと大幅な収益の損失をもたらす場合もあります。故障は、原材料の問題、装置の老朽化、予期しない摩損や摩耗などの要因から生じます。

これに対処するため、スマート・センサをプレスの各所に取り付け、状況の監視に最適なスポットを特定しました。NanoEdge AI Studioを使用することにより、システムがプレスの通常の動作を学習し、故障の可能性や兆候を分類します。

NanoEdge AI Studioでのモデルの自動選択 NanoEdge AI Studioでのモデルの自動選択 NanoEdge AI Studioでのモデルの自動選択

次の2種類をテストとして実行:

  1. 正常時の状態の学習(異常検出)
  2. 故障の分類(Nクラス分類)

テスト結果:各種プレスおよびあらゆる種類の故障について、故障をすべて正常に検出。

NanoEdge AI Studioでのモデルの自動選択 NanoEdge AI Studioでのモデルの自動選択 NanoEdge AI Studioでのモデルの自動選択
NanoEdge AI Studioでのモデルの自動選択 NanoEdge AI Studioでのモデルの自動選択 NanoEdge AI Studioでのモデルの自動選択

NanoEdge AI Studioにより、効果的な異常検出とNクラス分類が行えるようになりました。

次のステップ:
重大度ごとの早期警告発出を自動化し、原材料が多すぎるせいで詰まりが発生したときに問題の箇所(マトリックスなど)のみを分解するなどの形で、目標を絞ったメンテナンスを可能にします。このセンサ・システムでは、複数のエラー・レベルを区別し、アラートを発出して故障や生産停止を未然に防止することで、廃物の発生を防げます。

センサ

STWINKT1BおよびSTWINWFV1をベースにしたカスタム・センサ

執筆:Alten | 最終更新:2025年6月

モデル作成ツール

NanoEdge AI Studio

NanoEdge AI Studio
動作環境

STM32シリーズ

STM32F3シリーズ

リソース

NanoEdge AI Studioで作成されたモデル

組込みプロジェクトにAIを追加するための無料AutoMLソフトウェアで、ステップ・バイ・ステップのガイドを通じて、要件を満たす最適なAIモデルが簡単に見つかります。

NanoEdge AI Studio NanoEdge AI Studio NanoEdge AI Studio

STM32上で動作

Arm® Cortex®‑Mプロセッサをベースとする32bit汎用マイクロコントローラのSTM32ファミリは、より柔軟かつ自由なアプリケーション開発を実現します。高性能、リアルタイムの処理能力、デジタル信号処理(DSP)、低消費電力 / 低電圧動作、コネクティビティなどのさまざまな機能を集積した製品により、開発をサポートします。

STM32F3シリーズ STM32F3シリーズ STM32F3シリーズ
You might also be interested by

画像 | STM32 AI MCU | ビデオ | 産業機器 | マイクロフォン | 採用事例 | 農業

播種の精度を高め、すべての種子を無駄なく活かす方法

ROJ社のVision4Seedingは、組み込みAIによって高精度な播種(はしゅ:種まき)を実現します。STM32N6が、クラウドを使用せずに、すべての播種の抜けや重複をリアルタイムで検出します。

画像 | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | スマート・シティ | 産業機器 | スマート・ホーム | STM32Cube AI Studio

小売環境における人数カウントとトラッキング

embedUR社は、YOLACTを使用してSTM32N6でリアルタイム人物セグメンテーションを実現し、クラウド接続を必要とせず、デバイス単体で14FPSの人数カウント処理を達成しました。

画像 | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | 産業機器 | STM32Cube AI Studio | マイクロフォン | 生活家電

組み込みAIが実現する騒音環境下でも明瞭な音声を体験

組み込みAIを使用して騒音環境下でも低遅延かつ明瞭な音声を実現する、STM32N6によるDSP不要のリアルタイム音声ノイズ除去