概要
ソリューション
HW Evaluation Tools
リソース
ツール & ソフトウェア
Key Products
Get Started

車載カメラ・システムは、ドライバの状況認識力を強化し、道路上の安全を高めるように設計されています。物体(歩行者、自動車、自転車など)を検出、識別、分析できるスマート・カメラ・ソリューションは、ドライビング体験を向上させ、事故の危険性を低下させます。

車載カメラ・システムは、ドライバの居眠り検出、サイドおよび後方ビュー、車線逸脱警報、駐車支援システム、その他の警報・検出機能など、幅広い高度運転支援システム(ADAS)において、前方・後方・サイドおよび車内カメラに使用されます。

「ローリング・シャッター」および「グローバル・シャッター」用HDRイメージ・センサ、画像処理プロセッサ、専用マルチ電圧レギュレータおよびオートモーティブ・グレードの保護機能付きローパス・フィルタなど、STのソリューションは、高性能な車載カメラ・システムの実現に貢献します。

 

 

00 Files selected for download

技術文書

    • Description バージョン サイズ アクション
      AN4218
      Hardware design guideline power supply and voltage measurement
      3.0
      1.4 MB
      PDF
      AN2689
      Protection of automotive electronics from electrical hazards, guidelines for design and component selection
      3.1
      797.51 KB
      PDF
      AN1596
      VIPower: high side drivers for automotive
      3.2
      300.61 KB
      PDF
      AN4218

      Hardware design guideline power supply and voltage measurement

      AN2689

      Protection of automotive electronics from electrical hazards, guidelines for design and component selection

      AN1596

      VIPower: high side drivers for automotive

    • Description バージョン サイズ アクション
      TN0897
      ST SPI protocol
      2.2
      420.96 KB
      PDF
      TN0897

      ST SPI protocol

    • Description バージョン サイズ アクション
      UM1922
      VIPower® M0-7 standard high-side drivers hardware design guide
      2.0
      10.08 MB
      PDF
      UM1922

      VIPower® M0-7 standard high-side drivers hardware design guide

Publications and Collaterals

    • Description バージョン サイズ アクション
      A698x family High-performance automotive synchronous DC-DC converters 1.0
      250.39 KB
      PDF
      Automotive multichannel power management ICs 1.0
      620.88 KB
      PDF
      BroadR-Reach® integrated low-pass filter and ESD protection 2.0
      882.85 KB
      PDF
      SOD123Flat AEC-Q101-qualified power Schottky diodes 1.1
      795.07 KB
      PDF
      SOD128Flat Automotive-grade rectifiers 1.0
      1.42 MB
      PDF
      Smart camera system CMOS image sensor and imaging processor for ADAS
      1.37 MB
      PDF

      A698x family High-performance automotive synchronous DC-DC converters

      Automotive multichannel power management ICs

      BroadR-Reach® integrated low-pass filter and ESD protection

      SOD123Flat AEC-Q101-qualified power Schottky diodes

      SOD128Flat Automotive-grade rectifiers

      Smart camera system CMOS image sensor and imaging processor for ADAS

    • Description バージョン サイズ アクション
      Automotive-grade protection devices and rectifiers 1.0
      825.43 KB
      PDF
      Linear and Switching Voltage Regulators Selection Guide 3.0
      370.88 KB
      PDF
      Power amplifiers and voltage regulators
      750.29 KB
      PDF

      Automotive-grade protection devices and rectifiers

      Linear and Switching Voltage Regulators Selection Guide

      Power amplifiers and voltage regulators

    • Description バージョン サイズ アクション
      AEC-Q100-qualified for smart automotive sensors applications 01.2018
      1.03 MB
      PDF
      Driving smart power in automotive 1.0
      1,014.42 KB
      PDF
      VIPower M0-7 - Miniaturized high-side driver family 1.0
      2.07 MB
      PDF

      AEC-Q100-qualified for smart automotive sensors applications

      Driving smart power in automotive

      VIPower M0-7 - Miniaturized high-side driver family

    • Description バージョン サイズ アクション
      Optical Image Stabilization (OIS) - white paper 1.0
      3.01 MB
      PDF

      Optical Image Stabilization (OIS) - white paper

eDesignSuite

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

Diodes (Power Schottky & FERD) Smart Selector

TVS Smart Selector

Automotive ADAS Devices

Part number Description
STV0991 Advanced HDR ISP with dedicated HW engines for video analytics and lens correction
Part number
Advanced HDR ISP with dedicated HW engines for video analytics and lens correction

Automotive Analog and Power

Part number Description
L5965 Multiple power management for automotive vision and radar systems
VN7050AJ High-side driver with MultiSense analog feedback for automotive applications
VND7140AJ Double channel high-side driver with MultiSense analog feedback
VNQ7140AJ Quad channel high-side driver with MultiSense analog feedback for automotive applications
Part number
Multiple power management for automotive vision and radar systems
High-side driver with MultiSense analog feedback for automotive applications
Double channel high-side driver with MultiSense analog feedback
Quad channel high-side driver with MultiSense analog feedback for automotive applications

Imaging and Photonics Solutions

Part number Description
VG6640 1.3 megapixel high dynamic range image sensor
Part number
1.3 megapixel high dynamic range image sensor

Protection Devices

Part number Description
EMIF02-02OABRY IPAD™ automotive-grade integrated protected low-pass filter for BroadR-Reach® interfaces
SM15TY Automotive 1500 W TVS in SMC
SM30TY Automotive 3000 W TVS in SMC
SM4TY Automotive 400 W TVS in SMA
SMA6TY Automotive 600 W TVS in SMA
Part number
IPAD™ automotive-grade integrated protected low-pass filter for BroadR-Reach® interfaces
Automotive 1500 W TVS in SMC
Automotive 3000 W TVS in SMC
Automotive 400 W TVS in SMA
Automotive 600 W TVS in SMA