Loading spinner
MySTに保存する

スマート・パワー・ディストリビューション

最新の自動車では、電子機能の増加に対応するために、高効率で信頼性の高いパワー・ディストリビューション・システムが求められています。スマート・パワー・ディストリビューションは、この進化の中核であり、エネルギー・マネージメントの最適化、安全性の向上、車両全体の性能向上を実現します。車載用の設計が電動化とデジタル化へと移行するにつれ、従来の12V電力網は、より堅牢な48Vシステムへと進化し、拡張性と柔軟性の高いゾーン型アーキテクチャの基礎を形成しています。この完全なデジタル・アーキテクチャは、電力とデータをシームレスに集約して、高度な機能に対応し、車両性能の将来性を確保するサービス指向のソフトウェア定義型自動車(SDV)への移行を促進します。

STは、スマート・パワー・ディストリビューション・システムの設計および統合において、エンジニアを支援するために必要不可欠なツール、ソフトウェア・ライブラリ、およびリファレンス設計を備えた包括的な開発エコシステムを提供しています。これらの技術リソースは、拡張性と柔軟性の高い自動車ソリューションの開発を効率化するのに役立ちます。

VIPowerテクノロジーによるインテリジェント・パワー・スイッチ

VIPowerテクノロジーは、センサと高度なCMOSコンポーネントを内蔵したインテリジェント・パワー・スイッチに電力を供給し、堅牢な保護、アプリケーション統合の改善、電力密度の向上を実現します。最新のTrenchFET設計は、オン抵抗を35%低減し、スマート車載用パワー・ディストリビューションの効率的な負荷管理と信頼性の高い障害検出を保証します。

Stellar 32bit車載用マイクロコントローラ

Stellarプラットフォームは、進化するECUニーズに合わせて設計されたArm®ベースの車載用マイクロコントローラを提供し、より安全で効率的な車両機能を実現するマルチASIL ECUのリアルタイム仮想化をサポートします。Stellarは、豊富なI/Oとペリフェラルを備えており、多様なアプリケーションに対応します。xMemoryテクノロジーは、従来のeNVMと比較してメモリ密度が倍増しており、ソフトウェア定義型自動車向けの高度な機能、AI、シームレスなOver-The-Airを実現します。
xMemoryの柔軟性の高いメモリ・オプションは、Stellarマイクロコントローラ・ポートフォリオの拡張性を活用しながら、お客様が、コストを最適化し、設計を簡素化および高速化して、イノベーションの将来性を確実に確保できるように支援します。

保護強化のための電子ヒューズ

STの電子ヒューズは、高速かつ正確な過電流および短絡保護を備え、電子機器を保護してシステムの信頼性を高めます。これらのリセット可能なインテリジェント・スイッチは、ST独自のSTi²Fuseテクノロジーを搭載し、配線を簡素化して、車両重量を軽減し、性能を高め、CO₂排出量を低減します。