CATEGORIES

ダイオード

STPOWERロゴのサブブランド

電源装置とインバータの設計者は、効率を高め、サイズを小型化し、コンバータの耐久性を高めるために規格や市場の要求に応えなければなりません。STでは、設計者がアプリケーションに適したデバイスを見つけられるように、ショットキーおよびファストリカバリの他にSiCダイオードを追加しました。

STPOWERロゴのサブブランド

アプリケーション:

製品タイプ

製品ポートフォリオの詳細はこちら:

さまざまな種類のダイオード:

特定のアプリケーション用にデバイスを選択する際には、パワー・ショットキー・ダイオードの低い順電圧降下や、特定の電流領域や電圧における電界効果整流ダイオードの適合性など、電流や電圧の定格以外の基準を考慮することが重要です。SiCダイオードとファストリカバリ・ダイオードは、高負荷の高電圧コンバータ・アプリケーションに最適であり、SiCダイオードはスイッチング損失がほとんどなく、ファストリカバリ・ダイオードは逆回復特性がますますソフトになっています。ブリッジ・ダイオードは堅牢な動作を保証し、シグナル・ショットキー・ダイオードはさまざまなアプリケーションで高い精度を提供します。

ダイオードの製品ポートフォリオ

STのダイオードの3つのメリット

STのショットキー・ダイオード、SiCダイオード、およびファストリカバリ・ダイオードの製品群は、迅速かつ容易な設計のための3つの戦略的優位性を保証します。

1

優れた電力効率

  • 最高接合部温度175℃のSiパワーショットキー・ダイオード(STPSシリーズ)が、その幅広い逆電圧範囲(15V~200V)によって、広範囲のスイッチング電源およびインバータ・アプリケーションに使用可能
  • 高い電力効率が求められる設計において、逆電圧40V~100Vの電界効果整流ダイオード(FERDシリーズ)が、ショットキー・ダイオードを代替します。
  • 高温での動作が保証された650Vと1200VのSi ファストリカバリ・ダイオード(STTH Turbo 2シリーズ)を提供中で、ソフトリカバリ特性に優れたオプションも新たに用意されています。
  • 最高接合部温度175℃ で,650Vおよび1200Vの極めて高速且つ高効率のSiCパワー・ショットキー・ダイオード(STPSCシリーズ)
  • 順方向電流定格は、各シリーズ共通で一般的な1A~60Aまで、一部のパワーショットキー・ダイオードでは240Aまでと、幅広い領域に対応しています。
  • すべてのデバイスはSTが設計 / 製造されています。
2

高性能なパッケージ

STは、熱特性を向上させたパッケージに高性能および高効率のダイを封止するために最適化されたプロセスを導入しています。STでは、非常に幅広い業界標準パッケージを提供しており、近年では、高い電力に対応する表面実装型(30A定格 の電界効果整流ダイオードをDPAKに封止)と高電圧に対応する沿面距離を持つ表面実装型(D2PAK HVにSTBR3008G2Yブリッジ整流ダイオードを封止)に注力しています。これらの製品は、急速充電アダプタからサーバ用スイッチング電源、電気自動車用チャージャまで、技術要件の厳しいアプリケーションを対象にしています。

3

実証された堅牢性

STが提供する産業機器および車載グレードのダイオードは、車載グレード(AEC-Q101)の認定で求められるものと同じ品質基準で製造されています。こうしたSTのダイオード製品群全体で実証されたプロセスの堅牢性によって、これらのデバイスが使われる電子回路の高い信頼性が保証されています。

設計期間を短縮するシミュレータと製品検索アプリ

eDesignSuiteに含まれるダイオード・シミュレータ:

STのショットキー & FERD eToolを使用すると、設計者は想定される入力波形を用いて、そのアプリケーションに最適な電界効果整流ダイオードまたはショットキー・ダイオードを選択して、検証することができます。シミュレータは,設計条件と許容される設計の余裕度に愛応する電圧-電流特性曲線を出力します。また、スイッチング電源の設計者や部品エンジニアがアプリケーションに最適なダイオードを選択するために役立つ強力な検索エンジンも搭載されています。


STのダイオード・ファインダ:

このオンライン・シミュレータには、詳細なパラメータ検索エンジン、最も重要な電気的パラメータの高速表示機能などが備わっています。

Stay tuned
With our Power Discretes & Modules e-news

New ultrafast and power Schottky diodes deliver high power in 1.1 mm high, extra-slim package

Housed in an extra-slim PSMC package (TO-277A) able to withstand very high operating junction temperatures, this new ultrafast and Schottky diode series minimizes the PCB footprint while bringing the best of thermal efficiency.
In addition to having a low forward voltage drop and avalanche capability, these ultrafast and Schottky barrier rectifiers, which are rated from 30 to 200 V with a current rating from 5 to 12 A, help ensure greater compactness of equipment, with increased power density and efficiency, in a large range of applications including car modules, industrial equipment, telecom power systems and personal electronics.

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

デバイス用熱電気シミュレータ

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

Choose design tool:

パワー・マネージメント設計センター

電源設計ツール

SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
PFC design with analog and digitial control
さまざまなPCB構成をサポート
Choose type:
DC/DC
AC/DC
Solar Battery Charger

パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
Choose type:
DC/DC
AC/DC

パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能

パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
矛盾がないことを確認
個々のノードを設計
Choose design tool:

デバイス用熱電気シミュレータ

STPOWER Studio

長期ミッション・プロファイルをサポート
電力損失グラフと温度グラフを表示
ヒートシンクの熱特性の定義をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

PCB Thermal Simulator

Thermal analysis of a PCB from Gerber files.
Possibility to add heat sources, heat sinks, copper areas and thermal paths.
Powerful server-side engine for rendering and simulation.
Thermal results shown graphically via 2D table.

デバイス用熱電気シミュレータ

ACスイッチ・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

整流ダイオード・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
電力損失の推定
最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

TwisterSim

最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
さまざまなPCB構成をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

TVSシミュレータ

システム定格とサージ波形を指定
最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

Estimate

単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
Choose design tool:

シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

多段設計と一般的なトポロジに対応
回路定数値を出力
ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

一般的な回路構成に対応
回路定数値を出力
I/O信号波形を提供
反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

回路定数値を出力
電流誤差グラフを表示

シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

電流誤差グラフを表示
最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
Choose design tool:

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

形状と基板特性を入力
アンテナ・インピーダンスを取得

NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
リンク・バジェットの推定値を出力

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

アンテナ・パラメータと整合目標を入力
整合回路のトポロジを選択
設計目標の達成に必要な成分値を出力