STのSiC(シリコン・カーバイド)ダイオードは、今日の厳しい省エネ規制(Energy Star / 80Plus / European Efficiency)に適合し、標準的なシリコン・ダイオードと比べて15%低い順電圧降下(VF)で4倍優れた動的特性を実現しています。
STのSiCダイオードはSTPOWERファミリの製品です。
SiCにより、太陽光発電用インバータやモータ駆動機器、無停電電源、電気自動車用回路の効率と堅牢性が大幅に向上します。
STは、600V~1200V定格でダイオード1素子入りおよび2素子入りの構成を、PowerFLATTM 8 x 8からTO-247までのさまざまなパッケージ・サイズで提供しています。セラミックで絶縁されたTO-220パッケージも用意されています。10A、15Aおよび20AバージョンのSiCダイオードは、沿面距離が長いD2PAKパッケージで新たに提供され、より高い電気規格と汚染規格に対応しています。
注目ビデオ
High efficiency 3-phase PFC with SiC devices & digital control
推奨コンテンツ
SiC diodes – compact surface-mount PowerFLAT™ 8x8 HV packages
To help engineers design denser, more efficient power conversion stages, ST's compact surface-mount PowerFLAT™ 8x8 HV devices feature excellent thermal performance. Moreover, ST took a few extra steps to propose a 4 to 10 A range (STPSC4H065DLF, STPSC6H065DLF, STPSC8H065DLF, STPSC10H065DLF and STPSC10065DLF) with super-power density.
- Package less than 1 mm thick
- Forward voltage (VF) improved by 200 mV
- High-voltage creepage: 2.75 mm
- Designed and built for high inrush current (IFSM)
- Rth thermal resistance as low as 1.7°C/W
eDesignSuite
eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。
パワー・マネージメント設計センター
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
デジタル電源ワークベンチ
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator