製品概要
主な利点
効率
完全同期された3つのセンサを搭載した小型パッケージ、および自己構成機能(ASC)。
状況認識機能
空間方位特定のため、センサ内部でエッジAIコンピューティングとセンサ・フュージョンを実行。
高衝撃トラッキング機能
高加速度と低加速度の双方に対応する、革新的な新メカニカル構造。
概要
LSM6DSV320Xは、最大±16gの3軸デジタル低g加速度センサ、最大±320gの3軸デジタル高g加速度センサ、および3軸デジタル・ジャイロセンサを搭載した、低ノイズ、低消費電力、かつ小型のハイエンドIMUです。加速度センサとジャイロセンサのデータを、4つの独立チャネル(ユーザ・インタフェース、OIS、EIS、および高g加速度センサデータ)で処理するアーキテクチャを備えたクラス最高のIMUセンサを提供し、緊急通報、落下再現、激しい動きの追跡、脳震盪モニタリングなどの幅広い新たなアプリケーションを実現します。
センサ内AI処理が可能なこのデバイスは、プログラマブルなステート・マシン(FSM)によるモーション・トラッキングと、機械学習コア(MLC)による状況認識を活用し、パーソナル電子機器やIoTアプリケーション向けのエッジAIエッジ・コンピューティングを実現します。
LSM6DSV320Xは、消費電力を最適化するための自己構成機能(ASC)を内蔵しており、特定のモーション・パターンまたは機械学習コアからの信号を検出すると、センサ設定をホスト・プロセッサの介入なしにリアルタイムで自動構成できます。デジタル回路には、空間的定位に対応したSTの低消費電力センサ・フュージョン(SFLP)テクノロジーも搭載しています。
専用の加速度センサに独立チャネルと高g加速度検出用フィルタを組み込んでおり、スポーツ、脳震盪検出、衝撃検出、およびあらゆる自動車衝突検出アプリケーションの衝撃要件に完全に適合します。
-
機能一覧
- UI、EIS、OIS、および高gデータ処理のための4チャネル・アーキテクチャ
- 「スマートな常時動作」体験によるシステム電力の最適化
- デュアル加速度センサ・チャネル
- 低gチャネルの最大測定範囲:±2g / ±4g / ±8g / ±16g
- 高gチャネルの最大測定範囲:±32g / ±64g / ±128g / ±256g / ±320g
- ジャイロセンサの最大測定範囲:±250dps / ±500dps / ±1000dps / ±2000dps / ±4000dps
- シリアル・インタフェース:SPI / I²Cおよびメイン・プロセッサとのデータ同期が可能なMIPI I3C® v1.1
- ジャイロセンサおよび加速度センサのOISデータ出力用セカンダリSPI / MIPI I3C® v1.1
- 960Hzという高レートで加速度センサ(高g / 低g)、ジャイロセンサ、および外部センサからのデータを処理できるプログラマブル・ステート・マシン
- AIアプリケーション向けの機能およびフィルタを備えた機械学習コア内蔵
- 自己構成機能(ASC)内蔵
- 低消費電力センサ・フュージョン(SFLP)アルゴリズム内蔵
- セカンダリまたはプライマリ・インタフェースからOISチャネルの設定が可能
- プライマリ・インタフェースより制御可能で、専用のフィルタリング設定が可能な独立したEISチャネル
- 先進的な歩数計 / ステップ検出 / ステップ・カウンタ
- モーション検出 / 傾き検出
- 割り込み機能:自由落下検出、ウェイクアップ検出、6軸 / 4軸方向検出、シングル / ダブルクリック検出、高gウェイクアップ検出、高g衝撃検出
- 最大4.5KBのスマートFIFO
- 温度センサ搭載
- 独立I/O電源
- I²C電圧範囲:1.62V~3.6V
- SPI / MIPI I3C®拡張電圧範囲:1.08V~3.6V
- 電源電流
- 6軸モード時消費電流:0.67mA(コンボ・ハイパフォーマンス・モード時)
- 9軸モード時消費電流:0.80mA(コンボ・ハイパフォーマンス・モード時)
- コンパクトなフットプリント:2.5mm x 3mm x 0.83mm
- ECOPACKおよびRoHS準拠
Featured Videos
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSM6DSV320XTR | Active 交換品交換品 | LGA 14L 2.5x3x0.86 mm | Ecopack2 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||
| LSM6DSV320XTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
LSM6DSV320XTR Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。