CATEGORIES
工場でCNC機械の制御パネルを操作する黄色い安全ヘルメットをかぶった男性。

STM32MP211アプリケーション・プロセッサ(STM32 MPU)は、最大1.5GHzで動作するシングルArm Cortex®-A35コアと、300MHzで動作するCortex®-M33コアをベースとしています。

この製品ラインは、1つのイーサネット・ポートと、最大1080p60をサポートする24bit RGBディスプレイを備えています。

VFBGA361 10mm x 10mmパッケージのSTM32MP2とのピン配置互換:STM32MP21は、STM32MP23のピン配列のサブセットを使用しており、それ自体はSTM32MP25のサブセットです。これにより、単一のPCBでSTM32MP21からSTM32MP25まで拡張でき、設計コストを最適化できます。より迅速な試作開発と開発のために、専用のディスカバリ・キットが付属しています。

アプリケーション

ノズルとホースが付いた燃料ポンプのアイコン
EVチャージャ
無線信号波があるロボット・アームのアイコン
産業 & ファクトリ・オートメーション
タブレット・デバイスのアイコン
スマート・ホーム
デジタル・スマート・メータのアイコン
スマート・メータ

STの製品ポートフォリオの詳細はこちら

STM32MP211の製品ポートフォリオの機能およびパッケージ・サイズ別に比較し、セキュリティ対応モデル(F、D、C、A)と8mm x 8mm~14mm x 14mmのパッケージ・オプションを強調表示しています。

メリット

強固なセキュリティ

  • IoTおよび産業アプリケーションのセキュリティ機能をサポートする認証により、高度なセキュリティ機能を実現(SESIP3認証ターゲット、Cortex®-A & Cortex®-M上のTrustZone®、エッジ・コンフィデンシャル・コンピューティング用のセキュア・アイソレーション)

高集積

  • 高集積、低コストなPCBの使用を可能にするパッケージ(4層メッキ・スルー・ホール(PTH)PCBに対応)、および専用のパワー・マネージメントIC(STPMIC2L)による部品コストの最適化

開発を迅速化する開発エコシステムをサポート

  • Yocto:OpenSTLinuxをベースとするメインラインのオープンソースLinuxディストリビューションにより、アプリケーション・ソフトウェアの移植を迅速かつ容易に行うことが可能
  • ベアメタル開発エコシステムは2026年に提供予定
  • STM32Cubeツールセット:STM32CubeMX(ピンとクロックの設定、DRAMインタフェース・チューニング・ツール、Cortex®-A35上のLinuxおよびCortex®-M33上のSTM32Cubeファームウェアのコード生成)、GCCベースのIDE、署名ツール付きSTM32CubeProgrammerを含む。

豊富なサード・パーティ開発エコシステム

  • パートナー経由で利用可能なBuildrootとOpenWRTのサポート
  • STM32MP2をベースとするシステム・オン・モジュールとシステム・イン・パッケージはST認定パートナーから提供
  • ST認定パートナー:
    • UIツールの提供元
    • セキュア・ソフトウェア・プロバイダ
    • トレーニング
    • ソフトウェアサービス