CATEGORIES

Your next 8-bit MCU is a 32-bit. It’s called STM32C0!

8bit / 16bitマイコンから32bitマイコンのクラスの要求に対応するSTM32C0マイコン・シリーズ!本製品シリーズはさらに拡張しています。

STの最も手頃な32bitマイクロコントローラであるSTM32C0は、32bitの世界へのコスト上の障壁を打ち破り、すべての開発者が32bit機能にアクセスできるようにします。

48MHzで動作する業界標準のArm® Cortex®-M0+コアを搭載したSTM32C0シリーズは、16KB~256KBのFlashメモリ、最大36KBのRAM、8ピン~64ピンの範囲のパッケージを提供するマイクロコントローラです。

STM32としては、かつてない低価格に設定されているものの、設計品質に一切妥協はなく、既存の8bitアーキテクチャをはるかに超える性能を備えています。

STM32C0シリーズの増え続けるポートフォリオのバナー

(*) STM32C011J4M6を大量購入時の参考価格(USD)。
お見積もりについては、STのセールスオフィスまたは販売代理店にお問い合わせください。

STM32C0ポートフォリオの概要



STM32C0マイコンが選ばれる理由

STM32C0は、8bitまたは16bitマイコンと、より高性能な32bitマイコンとのギャップを埋め、開発者がより少ない労力でより多くのことを実現できるようにします。

コストの削減

  • $0.21から購入可能
  • 非常にコスト効率の高いSTM32マイコン
  • 外付け部品を最小化
  • コストを削減する最適化されたBOM

信頼性

  • 実証済みのSTM32品質
  • STの10年間の長期供給保証プログラム
  • IEC 61508機能安全規格
  • 無償で使用できる高品質の設計開発エコシステム

PCB設計を容易にする小型パッケージ

  • 最小1.70mm x 1.42mmパッケージ
  • 薄型で小型のフォーム・ファクタ(WLCSP12、UFQFPN、UFQFPN20)
  • I/O数の最大化
  • 電源端子ペアは1対のみ

将来的なアップグレードに対応

  • STM32G0と互換性のあるピン配列で容易に移行
  • ±1%精度の内蔵クロック
  • 同じテクノロジーとIPプラットフォーム

STの製品ラインアップ

品名 大量購入時の参考価格
(USD)
Flashメモリ
(KB)
パッケージ
STM32C011J4M6 0.21 16 SO8N
STM32C011F4P6 0.27 16 TSSOP20
STM32C011F6P6 0.32 32 TSSOP20
STM32C031K4T6 0.41 16 LQFP32
STM32C031K6T6 0.44 32 LQFP32
STM32C031C6T6 0.49 32 LQFP48
STM32C051F8P6 0.43 64 TSSOP20
STM32C051K8T6 0.49 64 LQFP / UFQFPN32
STM32C051C8T6 0.53 64 LQFP / UFQFPN48
STM32C071KBT6 0.58 128 LQFP / UFQFPN32
STM32C071CBT6 0.61 128 LQFP / UFQFPN48
STM32C071RBT6 0.70 128 LQFP / UFBGA64
STM32C091FCP6 0.68 256 TSSOP20
STM32C091CCT6 0.78 256 LQFP / UFQFPN48
STM32C091RCT6 0.87 256 LQFP / UFBGA64
STM32C092FBP6 0.65 128 TSSOP20
STM32C092CBT6 0.75 128 LQFP / UFQFPN48
STM32C092RCT6 0.92 256 LQFP / UFBGA64

特徴

コンパクトで、手頃な価格、かつ信頼性の高い、このシリーズは次の特徴を備えています。

  • 最大16bitの分解能を持つ高速12bit A/Dコンバータ

  • STM32C071用水晶発振子不要のUSBホストまたはデバイス

  • STM32C092用のFDCAN機能のサポート

  • 柔軟性が高いDMAチャネルのマッピング

  • 高度な制御機能を備えたタイマ

  • 複数の通信ペリフェラル:最小のマイクロコントローラであっても、常に2つのUARTを含む

STM32C0は、動作温度範囲は最大125℃で、WLCSP、SON、TSSOP、LQFP、UFQFPNなどの8ピン~64ピン・パッケージで提供されます。

STM32C0用製品評価ボード

STM32開発エコシステム, STM32Trust, STM32グラフィカル・ユーザ・インタフェース, STM32 AI, STM32モータ制御, STM32デジタル電源開発エコシステム, STM32クラウド・ソリューション, STM32 Ecosystem, STM32Trust, STM32 Graphical user interfaces, STM32 AI, STM32 Motor control, STM32 digital power ecosystem, STM32 Cloud solutions

ここではX-NUCLEO-GFX01M2拡張ボードを紹介します

STM32C0シリーズのディスカバリ・キット

STM32 MCU Developer Zone STM32 MCU Developer Zone
STM32 MCU Developer Zone(モバイル端末)
Get the best performance from STM32C0
thanks to the dedicated online training!
Design your next 8-/16-bit application
with STM32C0 MOOCs!
Entry-level 32-bit MCU for cost-sensitive applications