最新のMDmesh™ DM9スーパージャンクション・パワーMOSFETは、STの最新ファストリカバリ・ダイオードを内蔵したMOSFETシリーズで、フルブリッジ位相シフト型ZVSトポロジ向けに最適化されています。このファスト・リカバリMOSFET(600V~650V)は、車載アプリケーション向けのAEC-Q101認定済みデバイスを搭載しており、市販されている中で最高クラスの性能指数(RDS(on) max x Qg)、きわめて小さいリカバリ電荷と短いリカバリ時間(Qrr, trr)を特徴としています。従来製品に比べてRDS(on)が最大46%低減されています。MDmesh™ DM9シリーズでは、TO-247ロング・リード、TO-220、H2PAK-2、TO-LL、PowerFLAT HV(8mm x 8mm)およびSOT223-2をはじめとする幅広いパッケージ・オプションを取り揃えています。パワーMOSFETは、STPOWERファミリの製品です。
STPOWER MDmesh DM9 AGシリーズ初の車載グレードのデバイスであるSTH60N099DM9-2AGは、H2PAK-2パッケージで提供されます。
アプリケーション
電気自動車の充電ステーション、通信データ・センター、5Gパワー・ステーション、サーバ、ソーラー・インバータ、UPS、蓄電システム、オンボード・チャージャ(OBC)、EV / HEV用DC-DCコンバータなどの機器に最適なMDmesh DM9シリーズは、エネルギー効率を改善するとともに、より堅牢な性能を実現し、電力密度を向上させます。





製品タイプ
MDmesh™ DM9シリーズは、どのパッケージ・タイプ(TO-220、TO-LL、PowerFLAT 8x8 HV、およびDPAK)でも、従来のテクノロジー(MDmesh™ DM6シリーズ)と比べて、ドレイン・ソース間の最大オン抵抗値を低減しています。
メリット
- 電力レベルの向上
- きわめて高い効率と電力密度の向上
- システムの信頼性と堅牢性の向上
- より高い動作周波数と熱管理の向上