電子回路内で電磁干渉(EMI)フィルタを使用することで、隣接する回路からの不要な外部電磁信号に対するシステムの耐性を強化します。またEMIフィルタによって不要な周波数帯の信号を除去することで、同じ隣接する回路を妨害する恐れのある電磁波の放射(ノイズ)を回避します。
EMIノイズは、結合(静電容量または磁気)、導通(コモン・モードまたは差動モード)、あるいは電磁場結合(アンテナ効果)によって、有益なデータ・ライン信号に悪影響を及ぼしたり、機能を変えてしまう恐れがあります。
STのEMIフィルタは、電子設計者の設計時間を短縮し、必要な性能レベルを達成するために役立ちます。

EMIフィルタとASIPテクノロジーの主なアプリケーション
EMIフィルタ:





ASIPテクノロジー:

HDMI 2.0、
HDMI 2.1、
MIPI DSI、
CSI通信


USB 4.0

EMIフィルタおよびASIP製品のタイプ
STのEMIフィルタおよびASIP製品ポートフォリオには、電源ラインや信号ラインに存在する高周波数の電磁ノイズを低減できるように設計された主に4種類のソリューションが用意されています。これらの柔軟性の高い高集積なソリューションにより、電子エンジニアは、開発時間と開発コストを抑えながら主要な設計課題に対処できます。




STのEMIフィルタとASIPテクノロジーのメリット
STのEMIフィルタとECMFは、必要とされるESDプロテクションのモノリシックな集積をシステム・レベル(IEC 61000-4-2レベル4 +8kVコンタクト規格に準拠)で提供すると同時に、小型化のために、デジタル / アナログ通信ライン上のEMIノイズを低減できます。
主なメリット:
- 同等のディスクリート・ソリューションに比べ、必要なPCBスペースを縮小
- 静電放電やEMI / コモン・モード・ノイズに対するアプリケーションの堅牢性を向上
- ディスクリート構成によるソリューションよりも寄生インダクタンスが低いことから、より広範囲の周波数を除去
- (ディスクリート・ソリューションの場合と異なり)設計者がPCBレイアウトのわずかな変更を必要とする場合にフィルタの共振周波数が変化しないため、柔軟な設計が可能
- EMIフィルタを1次(R-C)または2次(L-C)で提供
注目ビデオ
During this one-hour webinar, you will learn how to make your electronic system more robust against destructive Electrostatic Discharges (ESD) by using ST ESD Protection components. Agenda : 1) ESD major root causes and EMC standards, 2) ST ESD Protections which can help to protect your application againts ESD, 3) Many real application examples demonstrating where protections play an important role, 4) How to select the best protection for your usecases
推奨コンテンツ
- EMIF02-02OABRY Automotive low-pass filter and ESD protection for BroadR-Reach? in QFN
- EMIF06-1005MX12Y Automotive grade 6-line low capacitance EMI filter and ESD protection
- ECMF04-4HSM10Y Automotive CMF with ESD protection and 2.2 GHz bandwidth in QFN-10L
- ECMF04-4HSWM10Y Automotive CMF with ESD protection and 3.5 GHz bandwidth in QFN-10L
- ECMF4-2459A6M10Y ESDプロテクション内蔵の車載用コモンモード・フィルタ(9GHz帯域幅、QFN-10Lパッケージ)
- ECMF4-2450A17M10 Common-mode filter with ESD protection for high-speed serial interfaces
- ECMF4-2450A60N10 Common mode filter with ESD protection for High Speed Serial interface
- ECMF02-2BF3 Common mode filter with ESD protection for high speed serial interface
- ECMF04-4HSM10 Common mode filter with ESD protection in QFN-10L
- ECMF02-2HSMX6 ESD protected common mode filter for USB3.0 interface
- ECMF02-4CMX8 Common mode filter with ESD protection for USB2.0 interface
- ECMF4-20A42N10 Common mode filter with ESD protection
- ECMF04-4HSWM10 Common mode filter with ESD protection in QFN-10L
- ECMF2-40A100N6 2 lines Common mode filter with ESD protection for High Speed Serial interface
- ECMF4-40A100N10 4 lines Common mode filter with ESD protection for High Speed Serial interface
- ECMF02-2AMX6 Common-mode filter and ESD protection for USB 2.0 and MIPI/MDDI interfaces
- HDMI05-CL02F3 5-line signal conditioning and ESD protection for HDMI interfaces
- TCPP02-M18 USB Type-C Port Protection for Source application
- TCPP01-M12 USB Type-C® / Power Delivery向け過電圧保護IC
- HDMI2C4-5F2 ESD protection and signal booster for HDMI source control stage interface
- CLT01-38SQ7 High speed digital input current limiter
- SCLT3-8BT8 Protected digital input termination with serialized state transfer
- CLT01-38S4 High speed protected digital termination array
- TCPP03-M20 デュアル・ロール・パワー(DRP)アプリケーション向けのUSB Type-C®ポート・プロテクションIC
- CLT3-4B CURRENT LIMITED OVER-VOLTAGE PROTECTED QUAD DIGITAL TERMINATION
- PCLT-2A Dual current limited overvoltage protected digital termination
- OCVPB21-13F6 ESD, Overvoltage and Overcurrent protection with charging orientation direction detection
- SCLT3-8BQ7 High speed digital input current limiter with digital filter
- HDMI2C1-14HDS ESD protection and signal booster for HDMI Source control stage interface
- CBTVS2A12-1F3 Circuit breaker with transient voltage suppressor
- CLT03-2Q3 Self powered digital input current limiter
- HDMI2C2-5F2 ESD protection and signal booster for HDMI sink control stage interface
- LBP01 LED bypass protection
- CBTVS2A16-1F3 TVS Clamping Arrays, ESD Suppressor
- HDMI2C1-6C1 ESD protection and signal booster for HDMI™ Source control stage interface
- BPF8089-01SC6 STA8089 / STA8090 LNA impedance matching with ESD protection in SOT23
- CLT03-1SC3 Single line self powered digital input current limiter in SOT23-8L
- EMIF06-MSD02N16 6-line EMI filter and ESD protection for T-Flash and micro SD card™ interfaces
- EMIF06-VID01F2 6-line EMI filter and ESD protection for display interfaces
- EMIF06-HMC02F2 6-line EMI filter and ESD protection for mini and micro SD card interfaces
- EMIF06-HSD03F3 6-line EMI filter with integrated ESD protection for micro-SD Card™
- EMIF08-1005M16 8-line low capacitance EMI filter and ESD protection
- EMIF02-SPK02F2 2-line IPAD™ EMIF filter and ESD protection
- EMIF02-MIC03F2 2-line EMI filter and ESD protection for microphones
- EMIF02-MIC03M6 2-line EMI filter and ESD protection for microphones
- EMIF02-SPK03F2 2-channel EMI filter and ESD protection for speaker phone
- EMIF08-LCD04M16 8-line L-C EMI filter and ESD protection for display interfaces
- EMIF02-USB03F2 2-line EMI filter and ESD protection with R pull-up for USB interfaces
- EMIF08-VID1F3 8 line low capacitance EMI filter and ESD protection
- EMIF06-MSD04F3 6-line EMI filter and ESD protection for mini and micro SD card interfaces
- EMIF02-1003M6 2-line EMI filter and ESD protection
- EMIF01-10005 2-line EMI filter and ESD protection
- EMIF03-SIM02M8 3-line EMI filter and ESD protection for SIM card interfaces
- EMIF02-USB01F2 2-line EMI filter and ESD protection with R pull-up for USB interfaces
- EMIF06-mSD01F2 6-line EMI filter and ESD protection for mini and micro SD card interfaces
- KBMF 2-line EMI filter and ESD protection with Termination and R pull-up for keyboards
- USBUF 2-line EMI filter and ESD protection with R pull-up, for USB interfaces
- USBDF 2-line EMI filter and ESD protection with R pull-up, for USB interfaces
- EMIF08-VID01F2 8-line EMI filter and ESD protection for display interfaces
- EMIF04-1005M8 4-line low capacitance EMI filter and ESD protection
- EMIF06-1005M12 6-line low capacitance EMI filter and ESD protection