低軌道衛星通信

低軌道(LEO)衛星における革新的な技術と卓越した製造能力

信頼性の高いブロードバンド・サービスをあらゆる場所で

低軌道(LEO)衛星ネットワークは、地球規模の新たな通信方式として急成長しています。これらのネットワークは、遠隔地やサービスの行き届いていない地域におけるユビキタス・ブロードバンド・アクセスから、航空機、列車、ノマド・ユーザなど、さまざまな移動プラットフォーム向けの低遅延接続まで、幅広い用途に対応します。

また、自然災害がにより地上インフラが寸断された場合に、重要な通信ライフラインを提供するほか、地上ネットワークだけに依存できないアプリケーションのコネクティビティのレジリエンスを一段と向上させます。

通常の端末(スマートフォンなど)が衛星と直接つながるDirect-to-Device(D2D)コネクティビティは成長が有望視されており、LEOサービスに対する市場の関心をさらに高めています。また、今後見込まれる軌道上データセンターの市場機会は、次世代の宇宙空間でのコンピューティングやデータ処理の実現におけるLEOインフラの役割をさらに拡大することが期待されています。

STはLEOシステム向けに

累積75億個以上のIC

を出荷

衛星イメージ画像 衛星イメージ画像 衛星イメージ画像

STは大規模なLEOイノベーションの実現に向けた戦略的パートナー

STは、宇宙システムをサポートするための専門性を45年以上にわたって培ってきました。これは、過酷な放射線環境や長期ミッションでも動作するよう設計された、信頼性の高いテクノロジーを大規模に提供できるSTの能力を示しています。

STは、LEOエコシステムの高度な技術イネーブラーとして、革新的なプロセス技術、システム・レベルの専門知識、大規模な製造体制を通じて、バリュー・チェーン全体にソリューションを提供しています。

STは、LEOエコシステムの宇宙セグメントと地上セグメントの両方に対応しながら、世界中の複数のLEO衛星コンステレーション・プロジェクトをサポートしています。このマルチコンステレーション・アプローチは、LEO市場とその発展に対するSTの長期的な取り組みを支えています。

LEO市場におけるSTの戦略的ポジション

Remi EL-OUAZZANE Remi EL-OUAZZANE Remi EL-OUAZZANE

マイクロコントローラ・デジタルIC・RF製品グループ社長 Remi EL-OUAZZANEが、ユーザ端末と衛星システムに対するSTの技術的貢献、主要LEO事業者との協力、および宇宙アプリケーションの前進に向けた長期的ビジョンについて解説します。

STとSpaceX社、

世界のブロードバンド接続を変革

STとSpaceX社は、150カ国以上の800万人を超えるユーザに高速インターネットを提供するStarlinkグローバル・ブロードバンド・ネットワークの構築に向けて、イノベーションを共同で推進してきました。

過去10年間にわたるSpaceX社との緊密な協力は、Starlinkのユーザ端末と軌道上の衛星システム間の接続を可能にする数十億個のカスタム製品と主要テクノロジーの開発と提供につながっています。

このパートナーシップは、現行の設計の拡充と、次世代衛星およびユーザ端末の開発推進に重点を置いて継続されます。

Starlinkに関するコラボレーション Starlinkに関するコラボレーション

LEOインフラを支えるSTのテクノロジー

STの差別化された技術ポートフォリオ

LEOインフラは、軌道上の衛星ペイロードから地上ゲートウェイ、さらにはコンスーマ向けユーザ端末にまで及びます。STの差別化された技術ポートフォリオは、このエコシステム内のあらゆるノードをサポートし、優れた性能、拡張性、長期的な信頼性を提供します。また、BOMコストの最適化と製品イノベーションを通じて、LEOエコシステムの価値創造にも貢献しています。

LEOの大規模展開に適した統合型半導体メーカー

STは統合型半導体メーカー(IDM)として、設計からウェハ製造、生産、販売、サポートに至るまでの半導体バリューチェーン全体を所有しています。

STのIDMモデルは、宇宙グレードの品質と耐放射線基準を維持しながら、柔軟なスケールアップを可能にします。設計チームと製造チームの緊密な協力により、特定のミッション要件に合わせた迅速なカスタマイズが可能です。社内でのトレーサビリティとテスト・プロセスにより、宇宙産業の厳しい認証と長いライフサイクル要件に確実に対応します。

この製造モデルでは、お客様と緊密に連携して共同設計を行うことで、LEO衛星コンステレーション事業者の固有の要件に合わせたカスタムASICソリューションを開発することもできます。

また、STの製造の独立性は、レジリエンスの高いサプライチェーンをさらに支えています。

統合型半導体メーカーのウェハ製造作業 統合型半導体メーカーのウェハ製造作業

よくある質問(FAQ)

LEOコネクティビティ(低軌道衛星通信)は、従来の静止衛星システムよりも地球に近い軌道を周回する大規模衛星コンステレーションを利用します。地球との距離が近いため、高速・低遅延ブロードバンドが実現し、LEOはグローバル通信の基盤インフラとなっています。LEO衛星は地球に対して相対的に移動し、個々のプラットフォームではなく協調的なコンステレーションとして動作するため、遠隔地を含む地球全域を継続的にカバーすることができます。

LEOコネクティビティは、高速で移動する衛星コンステレーションを通じて低遅延・高スループットのリンクを実現する一方、ユーザ端末に重大な技術的課題をもたらします。端末は、フェーズド・アレイ・アンテナでビームを電子的に制御(ビームフォーミング)すると同時に、衛星を継続的に追尾する必要があります。これを実現するには、多数のアンテナ素子をリアルタイムで動作させるための大規模なRF回路および制御回路が必要です。単に正確な追尾と安定したリンク性能を実現するだけでなく、小型でコスト効率に優れ、量産可能なソリューションにより実現することも課題です。

STは1977年以来、ヨーロッパの宇宙分野に向けた取り組みをサポートしており、欧州宇宙機関(ESA)の設立以降、その認証を取得し続けています。その後、American QML-V認証も取得しています。STは、デジタル・アプリケーション向けRF、アナログ、パワーおよびFD-SOIの分野において、宇宙環境耐性に関する専門性によって裏打ちされた高度な宇宙グレードのテクノロジーを提供しています。

BiCMOSは、バイポーラ・デバイスの高速性とアナログ性能に加えて、CMOSの高集積度のメリットを兼ね備えています。Ku/Ka帯以上の周波数帯域における高性能、低ノイズ、良好な直線性、および優れた出力電力処理能力を備えたコンパクトなRF回路を実現します。これらの技術的優位性により、BiCMOSはLEOユーザ端末用の電子制御アンテナ(ESA)に使用されるチップとして魅力的な選択肢となっています。