より安全な運転、そしてよりスマートな生活を

smart driving

STが安全で快適な優れた運転体験を実現

STが安全で快適な優れた運転体験を実現

インテリジェントなST MEMSセンサ、機能の冗長性、安全なライブラリ、および開発ソフトウェアを運転支援ソリューションに統合することで、安全性と快適性を新たなレベルへ引き上げられます。

自動車機能安全規格の安全性レベル(ASIL)Bに準拠したSTのソリューションを使用すれば、お客様の運転体験を一歩先へ進めることができます。最高125℃の幅広い動作温度範囲に対応したSTの最新の車載アプリケーション向けASM330LHBG1 6軸IMUは、過酷な環境にも耐えられるため、エンジン室周囲や直射日光にさらされる領域での使用に最適です。

ASM330LHBG1

ASM330LHBG1

ASM330LHBG1

  • AEC-Q100 Grade 1準拠
  • ASIL B準拠(認定済みソフトウェア・ライブラリと共に使用する場合)
  • (ISO 26262:2018)
  • 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 内蔵の補正機能による優れた対温度安定性
  • ステート・マシンおよび機械学習コア

asm330lhb

ASM330LHB

ASM330LHB

  • AEC-Q100 Grade 2準拠
  • ASIL B準拠(認定済みソフトウェア・ライブラリと共に使用する場合)
  • (ISO 26262:2018)
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • 内蔵の補正機能による優れた対温度安定性
  • ステート・マシンおよび機械学習コア

アプリケーション例

Semi-autonomous drive

半自動運転

precise positioning

高精度測位

Vehicle-to-everything

車車間・路車間通信(V2X)

active suspensions

アクティブ・サスペンション

自動車機能安全規格の安全性レベル(ASIL)B

運転体験をさらに一歩進めましょう

hands-free driving

ハンズフリー運転

L2およびL2+半自動運転は、車両の動きに関する確実な情報を使用することで、カメラ画像から正確なデータを取得したり、車がレーンからはみ出さないようにしたりできます。ASIL Bライブラリを備えた新しいIMUセンサは、安全規格に準拠したアプリケーションで冗長性を確保するために最適です。高い精度と優れた温度安定性を実現し、より安全な運転体験をもたらします。

gps

GPS信号を失いお困りですか?

STの新しい6軸モーション・センサは、現代の自動化サービス用の継続的かつ正確な車両測位のニーズを満たします。高度な推測航法アルゴリズムにより、衛星信号が使用できないときでも正確な位置を計算できます。そのため、ビルの谷間、トンネル、覆い付きの道路、駐車場、深い森などでも問題はありません。この6軸IMUは、高度な自動ガイダンス・システムの要件を満たす正確な位置データを提供できます。

stability

安定性を保つ

STの最新の車載用モーション・センサは、高い精度と優れた温度安定性により、レーダ、LiDAR、カメラといった安定化が必要なアプリケーション用に、信頼できる位置データとモーション認識データを提供します。高度運転支援システムやGPSの性能が低下したり、使用できなかったりする場合にも、信頼性の高いデータを車両システムに提供します。高速なデータ更新速度や外部環境の変化に対する高い耐性に至るまで、さまざまなメリットがあります。

smarter

よりスマートに、より安全に、よりグリーンに

車車間・路車間通信(V2X)テクノロジーにより、車両とその周辺物とのデータのやりとりが可能になり、ドライバの認識力を高めることができます。そのため、事故の予防に役立つほか、交通の難所や推奨ルートをドライバに知らせて渋滞を減らし、CO2排出量を削減することもできます。STの新しい6軸センサは、温度安定性が高いため、ナビゲーション・アプリケーションで重要な役割を果たせます。

comfortable

驚くほど快適

アクティブ・サスペンション・システムにより、今まで以上に安全で快適な運転が可能になります。STは、悪条件下でも車体やシャーシの動きを正確に記録するセンサを提供しています。

intelligent embedded

車の状況を把握

STのソリューションに組み込まれたインテリジェンスは、日常的な車両モニタリングのユース・ケースに最適です。機械学習アルゴリズムにより、運転、ジャッキアップ、牽引、衝突といった事象を検出でき、車の状態に関するあらゆる問題に対応できます。

ASM330LHBG1と同じファミリの他の車載用IMUとの比較

ASM330LHBG1

ASIL B車載アプリケーション向けの、幅広い動作温度範囲に対応した高精度な6軸慣性モジュール(IMU)

  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • ASIL Bライブラリ
  • AI:機械学習コア
  • プログラム可能なステート・マシン
  • 電力モード:高性能モードおよび低消費電力モード
  • AEC-Q100 Grade 1準拠
  • 長期供給:15年

ASM330LHB

ASIL B車載アプリケーション向けの高精度な6軸慣性モジュール(IMU)

  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • ASIL Bライブラリ
  • AI:機械学習コア
  • プログラム可能なステート・マシン
  • 電力モード:高性能モードおよび低消費電力モード
  • AEC-Q100 Grade 2準拠
  • 長期供給:15年
すべて表示
折りたたむ

ASM330LHH

車載用6軸慣性モジュール:3軸加速度センサおよび3軸ジャイロセンサ

  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • ASIL Bライブラリ
  • AI:機械学習コア
  • プログラム可能なステート・マシン
  • 電力モード:高性能モード
  • AEC-Q100 Grade 2準拠
  • 長期供給:15年
すべて表示
折りたたむ

関連情報

Software library

ASIL Bライブラリ

ASIL Bライブラリ

本ASIL Bソフトウェア・ライブラリは、2個のASM330LHBデバイスを統合し、次の適切な安全機能を提供します。

  • センシング・モジュール設定
  • センシング・モジュールのステータス・チェック
  • 2つのセンサからのデータ取得

MEMS & センサ・コミュニティに参加

最新情報や、技術的な質問に対するエキスパートからの回答を得られます。