最新2.4GHzワイヤレスSoC

STM32WBA2:最も手頃な価格のSTM32ワイヤレスSoC

affordable

信頼性が高く低消費電力のコスト重視のIoTデバイス向けワイヤレスSoC

信頼性が高く低消費電力のコスト重視のIoTデバイス向けワイヤレスSoC

STM32WBA2は、コストおよび消費電力重視のアプリケーション向けに設計された小型低消費電力マイクロコントローラ・アーキテクチャに、Bluetooth LEおよびIEEE802.15.4によるワイヤレス・コネクティビティを統合した製品です。

 

STM32ツール、無線の専門知識、認証済みのセキュリティを活用した効率的な開発、より長いバッテリ寿命、2層PCB向けリファレンス設計により、効率的なIoTデバイスを構築できます。

主なメリット

高度な無線性能

安定したコネクティビティ、+10dBmの送信出力、1dB TXステップによる効率的な操作を実現するマルチプロトコル無線

コスト効率

高集積チップを小型パッケージで提供することで、2層PCB向けリファレンス設計、部品コストの削減、回路の簡素化、最適な価格設定を実現

強固なセキュリティ

RED/CRA、米国サイバー法、および将来の規制要件に適合するように設計された堅牢なセキュリティ・アーキテクチャと認証

主な機能

  • Arm® Cortex®-M33コア(64MHz動作)
  • 512KBのFlashメモリおよび96KBのRAM
  • Bluetooth® LE 6.2コア、Zigbee 3.0、OpenThread 1.4
  • USB-FS / QSPIインタフェース
  • +10dBmの送信出力
  • 1dBステップで送信電力をプログラム可能
  • 最大27個のGPIO
  • PSA SoC、PSAレベル1、SESIP3認証ターゲット

幅広いアプリケーションに最適

産業機器

医療機器

スマート・ホーム制御

開発環境の紹介

STM32製品の紹介 | ライブ・ウェビナー

STM32WBA2 SoCによる小型かつ低消費電力でセキュアなワイヤレス・デバイスの構築