CATEGORIES

STM32U5F9 / 5G9

STM32U5F9およびSTM32U5G9マイクロコントローラは、STM32の超低消費電力製品のポートフォリオを拡張し、大容量の組込みメモリで高度なグラフィック機能を提供します。これらの製品ラインには、ユーザ資産を守り最大1つのCAN FDを提供する広範な機能が内蔵されています。

STM32U5F9およびSTM32U5G9には、STの第2世代グラフィック処理ユニットであるNeoChromVG GPUが組み込まれています。この新しいグラフィック・アクセラレータにより、開発者はベクタ・グラフィックス機能を搭載した高性能なGUIを実行しながら、Flashメモリを節約できます。

    STM32U5F9およびSTM32U5G9マイクロコントローラは、TrustZone ®を実装したArm Cortex ®-M33コアをベースとしています。
    STM32U5F9およびSTM32U5G9では、以下を実現できます。
  • 新しいSTM32U5を、高性能かつスマートフォンのようなユーザ・インタフェースをシンプルなマイコン上で実行できる、開発が容易なソリューションとして使用
  • 3MBの内蔵SRAMと4MBのFlashで外部メモリを節約
  • STM32U5上でSVGとベクタ・フォントを実行するために新たに組み込まれた高度なベクタ・グラフィックGPU(NeoChromVG)を活用
  • JPEGコーデックを使用してビデオを再生
  • 追加の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、およびOTFDEC)により、ユーザ・データを保護
  • 事前のSESIPおよびPSA認証により開発期間を短縮

アプリケーション

  • 先進的ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)
  • Point of Sales(POS)
  • ゲートウェイ
  • 生活家電
  • 大型家電
  • スマート・サーモスタット
  • 小型電動車両
  • ウェアラブル機器
  • スマート・スピーカ
  • 電動自転車

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STM32U5G7VJ STM32U5G9VJ STM32U5G9ZJ STM32U5G9ZJ STM32U5G9BJ STM32U5G9NJ STM32U5F7VJ STM32U5F9VJ STM32U5F9ZJ STM32U5F9ZJ STM32U5F9BJ STM32U5F9NJ STM32MCUs

主なメリット

    マイクロコントローラを使ってスマートフォンのようなUIを実現する効率的なシステム・ソリューション
  • 集積度が高く必要な外部コンポーネントを減らすことが可能
  • 開発を簡素化する設計ツールが付属:
    • STM32向けの無償TouchGFXグラフィカル・フレームワークで、GUIをすばやくカスタマイズ可能
    • STM32U5G9J-DK1およびSTM32U5G9J-DK2ディスカバリ・キットで、UIの試作をすぐに開始可能
    • STの認定パートナーであるRiverdiは、TouchGFXをすぐに使用可能にするサポート付きで、STM32U5をベースとするディスプレイ・モジュールを提供しています。
  • TouchGFXウェブサイトTouchGFXコミュニティから、サポートや主なリソースを入手可能