Loading spinner
MySTに保存する

発電 & 配電

電気やガスによる一般的なエネルギー供給は、生成プラントとエンド・ユーザを分配ネットワークで結び付ける複雑なインフラストラクチャに依存します。確かな保証付きの可用性と電力品質に加えて、この統合システムは可能な最大限の効率で動作する必要があります。CO2排出の削減を促し、供給者と消費者の双方のコスト削減も後押ししつつ、需要の増大に対応するため、太陽光や風力などの新たな再生可能エネルギー源がますます従来の発電システムと統合されています。また、再生可能エネルギー源は、エネルギー貯蔵技術など多くの面でイノベーションを促しています。それは従来のエネルギー源と、特にピーク時の供給量を正確に予測できない再生可能エネルギー源の統合を実現する上で鍵となります。

発電 & 配電