STM32WB10CC
Active
Education Design Win
320KBのFlashメモリを搭載した超低消費電力のデュアル・コアArm Cortex-M4マイコン64MHz、Arm Cortex-M0+ 32MHz、Bluetooth LE 5.4

データシートをダウンロード 購入

製品概要

概要

STM32WB10CCは、マルチプロトコルに対応する超低消費電力のワイヤレス・マイクロコントローラ(マイコン)です。Bluetooth® Low Energy(LE) SIG仕様バージョン5.4に準拠した強力な超低消費電力無線機能を搭載しています。専用のArm® Cortex®-M0+を搭載し、すべてのリアルタイム下層プロトコルを実行します。

STM32WB15CCは、超低消費電力を特徴とし、高性能Arm® Cortex®-M4(最大動作周波数64MHz)をベースにしています。Arm® Cortex®-M4には、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されているため、すべてのArm®の単精度データ処理命令およびデータ・タイプをサポートしています。また、完全なDSP命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)も備えているため、アプリケーションのセキュリティ強化に貢献します。

6つの双方向チャネルを持つIPCCによって、プロセッサ間の通信が強化されています。HSEMは、2つのプロセッサ間における共通リソースの共有に使用されるハードウェア・セマフォを提供します。

高速のメモリ(320KB Flashメモリ / 48KB SRAM)と、広範な拡張I/Oおよびペリフェラルを内蔵しています。

メモリ / ペリフェラル間、およびメモリ間のダイレクト・データ転送は、DMAMUXペリフェラルによる柔軟性の高いチャネル・マッピングが可能な7つのDMAチャネルにて行われます。

本製品は内蔵FlashとSRAM用に読出し/書込み保護や独自仕様のコード読出し保護などの機能を有しています。メモリの一部は、Arm® Cortex®-M0+の排他アクセスに対して保護されています。

AES暗号化エンジン、PKAおよびRNGにより、上層プロトコルの暗号化が可能です。

本製品は、高速12bit A/Dコンバータを提供します。

低消費電力RTC、高度な16bitタイマ x1、汎用32bitタイマ x2、16bit低消費電力タイマ x2を内蔵しています。

さらに、最大3本の静電容量検出チャネルを使用可能です。

STM32WB10CCは、USART(ISO 7816 / IrDA / Modbus / スマートカード・モード) x1、I2C(SMBus / PMBus) x1、SPI(最大32MHz) x1など、標準および高度な通信インタフェースを搭載しています。

動作温度範囲は-10℃~+85℃(接合部温度+105℃)で、2.0V~3.6Vの電源で動作します。幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。

本製品はA/Dコンバータのアナログ入力向けに独立電源を内蔵しています。

VBAT専用の電源を備えているため、メインのVDDがダウンした場合でも、CR2032などのバッテリやSupercap、または小型充電式バッテリにより、32.768kHz LSEオシレータ、RTC、およびバックアップ・レジスタのバックアップが可能です。

STM32WB10CCは、48ピンUFQFPNパッケージで提供されています。

  • 機能一覧

    • STの最先端の特許技術を活用
    • 無線通信機能
      • 2.4GHz
      • Bluetooth® 5.4仕様をサポートする無線トランシーバ搭載
      • 受信感度:-95.5dBm(Bluetooth® LE @1Mbps)
      • プログラム可能な出力電力:1dBステップで最大+4dBm
      • 部品数の削減に貢献する内蔵バラン
      • 1Mbpsをサポート
      • GATTキャッシュ対応
      • EATT(拡張ATT)対応
      • リアルタイムの無線層のために専用のArm® Cortex® M0+を搭載
      • 高精度RSSIでパワー・レベル制御が可能
      • 無線規格(ETSI EN 300 328 / EN 300 440 / FCC CFR47 part 15 / ARIB STD-T66)に準拠する必要があるシステムに対応
      • 外部PAに対応
      • 最適化された整合ソリューション(MLPF-WB-01E3)用に集積型受動デバイス(IPD)コンパニオン・チップを利用可能
    • 超低消費電力プラットフォーム
      • 電源電圧:2.0V~3.6V
      • 動作温度範囲:-10℃~+85℃
      • SHUTDOWNモード時電流:18nA
      • 700nAのSTANDBYモード + RTC + 48KB RAM
      • 無線使用時電流:Rx 7.7 mA / Tx @0dBm 8.6 mA
    • コア:Flashメモリからのゼロ・ウェイト・ステート実行が可能な適応型リアルタイム・アクセラレータ(ART™アクセラレータ)に対応したFPU搭載32bit Arm® Cortex®-M4 CPU(最大動作周波数64MHz、MPU、DMIPS 80、DSP命令対応)
    • パフォーマンス・ベンチマーク
      • 1.25DMIPS/MHz(Drystone 2.1)
      • 223.03 CoreMark®(64 MHzで3.48 CoreMark/MHz)
    • エネルギー・ベンチマーク
      • 318 ULPMark™ CPスコア
    • 電源およびリセット管理
      • 5つの閾値が選択可能な安全かつ低消費電力のBOR(ブラウンアウト・リセット)
      • 超低消費電力POR / PDR
      • プログラム可能な電圧検出器(PVD)
      • RTCおよびバックアップ・レジスタ装備のVBATモード
    • クロック・ソース
      • トリミング・キャパシタを内蔵した32MHz水晶発振器(無線およびCPUクロック)
      • RTC用の32kHz水晶発振器(LSE)
      • 内部低消費電力32kHz RC(LSI1)
      • 内蔵低ドリフト32kHz(±500ppmの安定性)RC(LSI2)
      • 内部マルチスピード100kHz~48MHzオシレータ(出荷時較正済み)
      • 内蔵高速16MHz RC(出荷時調整済み、±1%)
      • システム・クロックおよびA/Dコンバータ用PLL x1
    • メモリ
      • 読出し / 書込み操作に対するセクタ保護(PCROP)機能付きのFlashメモリ(320KB)で、無線スタックやアプリケーションを有効化
      • SRAM 48KB(うち36KBはハードウェア・パリティ・チェック付き)
      • 32bitバックアップ・レジスタ x20
      • USART / SPI / I2Cインタフェース対応のブート・ローダ
      • 1KB(128ダブル・ワード)OTP
      • OTA(Over-The-Air)Bluetooth® Low Energy
    • 豊富なアナログ・ペリフェラル(最低2.0 Vまで動作可能)
      • 12bit A/Dコンバータ (2.5Msps、190µA/Msps)
    • ペリフェラル機能
      • プロセッサ間通信コントローラ(IPCC)によるBluetooth® LE通信
      • CPU間のリソース共有のためのハードウェア・セマフォ
      • ADC / SPI / I2C / USART / AES / タイマをサポートするDMAコントローラ(7チャネル) x1
      • USART(ISO 7816 / IrDA / SPIマスタ / Modbus / スマートカード・モード) x1
      • SPI 32Mbit/s x1
      • I2C (SMBus/PMBus®) x1
      • タッチ・センシング・コントローラ(最大8個のセンサ)
      • 16bit / 4チャネルの高機能タイマ x1
      • 32bit / 4チャネルのタイマ x1
      • 16bitの超低消費電力タイマ x2
      • 独立SysTick x1
      • 独立型ウォッチドッグ x1
      • ウィンドウ型ウォッチドッグ x1
    • セキュリティ機能
      • Bluetooth® LEソフトウェア・スタック用のセキュア・ファームウェア・インストール(SFI)
      • アプリケーションおよびBluetooth® LE用の最大256bitのハードウェア暗号化AES x2
      • ハードウェア公開鍵認証(PKA)
      • 暗号化アルゴリズム:RSA / Diffie-Helman / ECC over GF(p)
      • 真性乱数発生器(TRNG)
      • 読出し / 書込み操作に対するセクタ保護(PCROP)
      • CRC演算ユニット
      • ダイ情報:96bitユニークID
      • IEEE 64bitユニークID。Bluetooth® LE 48bit EUIの導出に使用可能
    • 最大30個の高速I/O(うち28個が5V耐性)
    • 開発サポート
      • シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)、アプリケーション・プロセッサ用JTAG
      • アプリケーション共通のトリガ
    • ECOPACK2準拠パッケージ

回路ダイアグラム

More from the product line

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - STM32WB10CC

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
STM32WB10CCU5
Active
UFQFPN 48 7x7x0.55 mm Industrial Ecopack2 10 2026-01-01T00:00:00.000+01:00

STM32WB10CCU5

Package:

UFQFPN 48 7x7x0.55 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

UFQFPN 48 7x7x0.55 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
D/A Converters (typ) (12-bit)
Timers (typ) (16-bit)
Timers (typ) (32-bit)
Number of Channels (typ)
SMPS
Number of Channels (typ)
UART (typ)
I/Os (High Current)
Integrated op-amps
Comparator
SPI (typ)
USART (typ)
Number of Channels (typ)
I2S (typ)
Advanced Motor Control Timers
CAN (2.0)
CAN (FD)
最小
最大
STM32WB10CCU5

販売代理店在庫 STM32WB10CCU5

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32WB10CCU5 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

STM32WB10CCU5

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

D/A Converters (typ) (12-bit):

-

Timers (typ) (16-bit):

2

Timers (typ) (32-bit):

1

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

Bypass

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

1

I/Os (High Current):

30

Integrated op-amps:

-

Comparator:

-

SPI (typ):

1

USART (typ):

1

Number of Channels (typ):

13

I2S (typ):

-

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。