CATEGORIES

NチャネルMOSFET(30V~350V)

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STのSTripFET NチャネルMOSFETは、ブレークダウン電圧33V~350Vで低いゲート・チャージと最小1.1mΩ(40V)の低いオン抵抗を特徴とし、PowerFLAT 5 x 6パッケージで提供されます。NチャネルMOSFETは、STPOWERファミリの製品です。

STのNチャネルMOSFET製品ポートフォリオは、同期整流、無停電電源装置(UPS)、モータ制御、スイッチング電源(SMPS)、パワー・オーバー・イーサネット(PoE)、インバータ、および車載アプリケーションにおける幅広い要件を満たすように設計されています。

STripFET Nチャネル・パワーMOSFETは、さまざまな小型およびハイパワー・パッケージ(DPAK / D2PAK / ISOTOP / Max247 / SOT-223 / TO-220 / TO-220FP / TO-247 / PowerFLAT 5 x 6および3.3 x 3.3)で提供されます。

STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで、高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率の、カスタマイズされたアプリケーション開発に貢献します。

More from NチャネルMOSFET(30V~350V) portfolio