品質は生産ラインが備える重要な基準の1つであり、生産プロセス全体で確保する必要があります。 このユース・ケースでは、焙煎装置を使用する例を検討します。 焙煎はコーヒー、ナッツ、その他の食料品に、目標とする風味を与える繊細な作業であり、精度、専門知識、一貫性が要求されます。 これまでこの業界を支えてきた従来型の焙煎装置に、今、人工知能(AI)などのテクノロジーが組み込まれはじめており、生産品質が驚くべき飛躍を見せています。 温度、湿度、焙煎時間などの変数を監視することで、AIが焙煎プロセスを継続的に分析し、リアルタイムで調整します。これが最終製品の品質を、比類のない精度と一貫性で最適化します。

アプローチ

このユース・ケースは Kaggle社のデータセット「 Production quality(生産品質)」に基づいています。
目標は、各種変数に基づいて焙煎品質を予測することです。
焙煎装置は、5つのチャンバから構成され、各チャンバに3つの温度センサが取り付けられています。 装置に投入される原材料の層の高さおよび湿度を測定するセンサもあります。 したがって、センサ数は合計17個です。
この例では、品質を実験室で測定します。 AIモデルは、与えられた例に基づいて、センサ値と測定された品質の間の関係を理解します。 実験室で行われていた手動の測定作業に代えて、この関係から品質を予測できるようになるため、時間が節約されます。
データセットには、毎分記録されたセンサ・データ(17個のセンサのすべて)と、毎時判定された品質の値が含まれます。 ここでは簡単にするために、品質測定直前のセンサ・データのみに注目します。 もう1つのアプローチとして、すべてのセンサ測定値を連結する方法もあります。
次に、 NanoEdge AI Studioを使用して、17個のセンサから毎時得られるデータから、焙煎された製品の品質を予測できる、外挿プロジェクトを作成しました。

センサ

温度、湿度、変位センサ

データ

外挿対象生産品質
信号長17(マルチセンサー)
データレート毎時

結果

外挿:
90.81%の精度、0.1KバイトのRAM、189.8Kバイトのフラッシュメモリ

uc-neais-production-quality-result uc-neais-production-quality-result uc-neais-production-quality-result
モデル作成ツール
NanoEdge AI Studio
NanoEdge AI Studio
対応製品

STM32マイコン

STM32マイコン
リソース

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

要件に合った最適なAIモデルを簡単に見つけられるようユーザをステップ・バイ・ステップでガイドし、組込みプロジェクトにAIを追加できる無償のAuto MLソフトウェアです。

NanoEdge AI Studio NanoEdge AI Studio NanoEdge AI Studio

対応製品 STM32マイコン

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

STM32マイコン STM32マイコン STM32マイコン
You might also be interested by

画像 | STM32 AI MCU | ビデオ | 産業機器 | マイクロフォン | 採用事例 | 農業

播種の精度を高め、すべての種子を無駄なく活かす方法

ROJ社のVision4Seedingは、組み込みAIによって高精度な播種(はしゅ:種まき)を実現します。STM32N6が、クラウドを使用せずに、すべての播種の抜けや重複をリアルタイムで検出します。

STM32 MCU | NanoEdge AI Studio | 産業機器 | 加速度センサ | 予知保全 | パートナー

組み込みAIで重工業設備の予知保全を実現する方法

遅延やネットワーク依存性のない、ローカル振動分析および分類機能を使用した鍛造プレスの予知保全。

採用事例 | STM32 MCU | NanoEdge AI Studio | 産業機器 | ビデオ | ガス・センサ | スマート・ビルディング

Linxens社の組み込みAI使用による有毒ガス発生兆候の早期検知方法

臭いや複雑なガスをデジタル化する、STM32マイクロコントローラを搭載したセンサ・プラットフォームにより、現場での検知を実現