MySTに保存する

NFC / RFID

近距離無線通信(NFC)は、短距離ワイヤレス通信によって、電子機器間の双方向通信を実現するための技術です。RFID(Radio-Frequency Identification)の一種であるNFCは、ISO/IEC 14443やISO/IEC 15693といった固有の規格をもち、NFC対応機器の相互運用性が保証されています。 NFCは2つのデバイス間の誘導結合を利用し、13.56MHzで動作します。NFCデバイスは他のNFCデバイスが生成するRFフィールドから電力を受け取ることができ、バッテリや電源なしでも動作します。そのため、タグやステッカ、キー・ホルダー、カードのような小さな媒体に適しています。電力供給を受ける際も、NFCが必要とする電力量はごくわずかです。そのため、NFCはスマートフォンのようなバッテリ駆動式の機器に最適です。 伝送距離が非常に短いため、その他の無線技術と比べてセキュアなトランザクションが可能です。 STはNFC / RFIDタグおよびリーダライタIC、ダイナミックNFCタグ、NFCコントローラ、セキュア・エレメントなど、充実した開発エコシステムによってサポートされた包括的なソリューションを提供しています。

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      X-CUBE-NFC1

      量産中

      STM32Cube expansion software for X-NUCLEO-NFC01A1

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-NFC1

      概要:

      STM32Cube expansion software for X-NUCLEO-NFC01A1

      X-CUBE-NFC4

      NRND

      Dynamic NFC/RFID tag IC software expansion for STM32Cube

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-NFC4

      概要:

      Dynamic NFC/RFID tag IC software expansion for STM32Cube

      X-CUBE-NFC5

      量産中

      High performance HF reader/NFC initiator IC software expansion for STM32Cube

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-NFC5

      概要:

      High performance HF reader/NFC initiator IC software expansion for STM32Cube

      X-LINUX-NFC5

      量産中

      STM32 MPU OpenSTLinux software expansion package for RFAL-based NFC applications

      STM32 MPU OpenSTLinux Expansion Packages ST
      X-LINUX-NFC5

      概要:

      STM32 MPU OpenSTLinux software expansion package for RFAL-based NFC applications
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-ST25001

      量産中

      Application executable of the NFC Tap Android app for ST25 product family

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25001

      概要:

      Application executable of the NFC Tap Android app for ST25 product family

      STSW-ST25DV001

      量産中

      Firmware for ST25DV-DISCOVERY kit

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25DV001

      概要:

      Firmware for ST25DV-DISCOVERY kit

      STSW-ST25IOS001

      量産中

      ST25 NFC / RFIDタグ & リーダライタIC製品ファミリ対応iOSアプリ NFC Tapの実行ファイル

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25IOS001

      概要:

      ST25 NFC / RFIDタグ & リーダライタIC製品ファミリ対応iOSアプリ NFC Tapの実行ファイル

      STSW-ST25PC001

      量産中

      Windows® PC software for ISO15693, ISO14443-A/B, NFC and industrial readers

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25PC001

      概要:

      Windows® PC software for ISO15693, ISO14443-A/B, NFC and industrial readers

      STSW-ST25R001

      量産中

      PC software installer for ST25R3911B-DISCO

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25R001

      概要:

      PC software installer for ST25R3911B-DISCO

      STSW-ST25R002

      量産中

      Firmware for ST25R3911B-DISCO kit

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25R002

      概要:

      Firmware for ST25R3911B-DISCO kit

      STSW-ST25R004

      量産中

      Antenna Matching Tool for ST25R NFC/HF reader family

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25R004

      概要:

      Antenna Matching Tool for ST25R NFC/HF reader family

      STSW-ST25SDK001

      量産中

      Software Development Kit for ST25 Tags and Dynamic Tags

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25SDK001

      概要:

      Software Development Kit for ST25 Tags and Dynamic Tags

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      CLOUD-ST25TA02KB

      量産中

      Evaluation board for ST25TA series

      ST25TA02KB メモリIC用評価ボード ST
      CLOUD-ST25TA02KB
      量産中

      Evaluation board for ST25TA series

      M24SR-DISCOVERY

      量産中

      Discovery kit for the M24SR series Dynamic NFC/RFID tag

      - メモリIC用評価ボード ST
      M24SR-DISCOVERY
      量産中

      Discovery kit for the M24SR series Dynamic NFC/RFID tag

      ST25DV-DISCOVERY

      NRND

      Discovery kit for the ST25DV04K dynamic NFC/RFID tag

      ST25DV04K メモリIC用評価ボード ST
      ST25DV-DISCOVERY
      NRND

      Discovery kit for the ST25DV04K dynamic NFC/RFID tag

      ST25DV-PWM-eSET

      量産中

      Discovery kit for the ST25DV-PWM NFC/RFID tag IC

      ST25DV02K-W2 メモリIC用評価ボード -
      ST25DV-PWM-eSET
      量産中

      Discovery kit for the ST25DV-PWM NFC/RFID tag IC

      STEVAL-25R200SA

      量産中

      高性能NFCリーダライタIC ST25R200搭載ディスカバリ・キット

      - メモリIC用評価ボード ST
      STEVAL-25R200SA
      量産中

      高性能NFCリーダライタIC ST25R200搭載ディスカバリ・キット

      STEVAL-25R300KA

      量産中

      Discovery kit for the ST25R300 high performance NFC universal device and EMVCo reader

      - Wireless ST
      STEVAL-25R300KA
      量産中

      Discovery kit for the ST25R300 high performance NFC universal device and EMVCo reader

      STEVAL-25R3916B

      量産中

      Discovery kit for the ST25R3916B high performance NFC universal device and EMVCo reader

      - メモリIC用評価ボード ST
      STEVAL-25R3916B
      量産中

      Discovery kit for the ST25R3916B high performance NFC universal device and EMVCo reader

      STEVAL-ASTRA1B

      量産中

      Multiconnectivity asset tracking reference design based on STM32WB5MMG and STM32WL55JC

      STM32WL55JC Wired ST
      STEVAL-ASTRA1B
      量産中

      Multiconnectivity asset tracking reference design based on STM32WB5MMG and STM32WL55JC

      STEVAL-SMARTAG1

      量産中

      NFC Dynamic Tag sensor node evaluation board

      ST25DV64K メモリIC用評価ボード ST
      STEVAL-SMARTAG1
      量産中

      NFC Dynamic Tag sensor node evaluation board

      X-NUCLEO-EEPRMA2

      量産中

      Standard I²C and SPI EEPROM memory expansion board based on M24xx and M95xx series for STM32 Nucleo

      - STM32 Nucleo拡張ボード ST
      X-NUCLEO-EEPRMA2
      量産中

      Standard I²C and SPI EEPROM memory expansion board based on M24xx and M95xx series for STM32 Nucleo

      X-NUCLEO-NFC01A1

      量産中

      Dynamic NFC tag expansion board based on M24SR for STM32 Nucleo

      - STM32 Nucleo拡張ボード ST
      X-NUCLEO-NFC01A1
      量産中

      Dynamic NFC tag expansion board based on M24SR for STM32 Nucleo

      X-NUCLEO-NFC04A1

      NRND

      Dynamic NFC/RFID tag IC expansion board based on ST25DV04K for STM32 Nucleo

      ST25DV04K STM32 Nucleo拡張ボード ST
      X-NUCLEO-NFC04A1
      NRND

      Dynamic NFC/RFID tag IC expansion board based on ST25DV04K for STM32 Nucleo

      X-NUCLEO-NFC05A1

      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R3911B for STM32 and STM8 Nucleos

      ST25R3911B STM32 Nucleo拡張ボード ST
      X-NUCLEO-NFC05A1
      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R3911B for STM32 and STM8 Nucleos

      X-NUCLEO-NFC07A1

      量産中

      Dynamic NFC/RFID tag IC expansion board based on ST25DV64KC for STM32 Nucleo

      - STM32 Nucleo拡張ボード ST
      X-NUCLEO-NFC07A1
      量産中

      Dynamic NFC/RFID tag IC expansion board based on ST25DV64KC for STM32 Nucleo

      X-NUCLEO-NFC08A1

      量産中

      X-NUCLEO-NFC08A1

      - STM32 Nucleo拡張ボード ST
      X-NUCLEO-NFC08A1
      量産中

      X-NUCLEO-NFC08A1

      X-NUCLEO-NFC09A1

      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R100 for STM32 Nucleos

      - STM32 Nucleo拡張ボード ST
      X-NUCLEO-NFC09A1
      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R100 for STM32 Nucleos

      X-NUCLEO-NFC10A1

      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R200 for STM32 Nucleos

      - STM32 Nucleo拡張ボード ST
      X-NUCLEO-NFC10A1
      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R200 for STM32 Nucleos

      X-NUCLEO-NFC12A1

      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R300 for STM32 Nucleos

      - STM32 Nucleo拡張ボード ST
      X-NUCLEO-NFC12A1
      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R300 for STM32 Nucleos

      X-STM32MP-NFC08

      量産中

      STM32MP expansion board for NFC card reader

      - メモリIC用評価ボード ST
      X-STM32MP-NFC08
      量産中

      STM32MP expansion board for NFC card reader

写真 Solution
Bluetooth® Low Energy帯域外ペアリングを実現するST25DV-I2Cソリューション
Bluetooth® Low Energy帯域外ペアリングを実現するST25DV-I2Cソリューション