さまざまなトポロジとフォーム・ファクタで提供されるACEPACKパワー・モジュールは、幅広い車載用および産業用アプリケーションに対応しています。
STの製品ポートフォリオは膨大なため、お客様のアプリケーションに最適な電力コンバータ・トポロジを選択できます。ACEPACKモジュールは、自動車市場のメイン・トラクション・インバータ、OBC、DC-DCおよびAC-DCコンバータ、冷暖房空調設備、さらに空調制御に適しています。また、産業市場の充電ステーション、ソーラー・インバータ、UPS、モータ・ドライブ・アプリケーションなどで大きなメリットを提供します。
ACEPACKパワー・モジュールは、実装が容易です。高い信頼性および小型のオールインワン設計によって、きわめて高い電力密度および開発期間の短縮を実現します。
STのパワー・モジュール ACEPACKは、最先端のパワー・スイッチをはじめとするさまざまな特長があります。これにより、導通損失とスイッチング損失とのバランスを最適化し数kW~数百kWのあらゆる電力変換システムの効率を最大限に高めることができます。
このパワー・モジュールは、定評のあるSiC MOSFET、IGBT、およびダイオード・テクノロジーをベースとしています。さまざまな入出力ピン配置が可能です。これにより、優れた柔軟性を提供します。また、プレスフィットまたははんだ付けピン接続を選択でき組立てが容易です。
ACEPACKパワー・モジュールは、いくつかのレイヤによって構成されています。その一つが、銅-セラミック-銅基板です。これにより、電力変換トポロジに高い柔軟性を実現します。また、駆動回路および電力回路を最適化します。銅-セラミック-銅基板は電気的絶縁を確保し、きわめて低い熱抵抗を保証します。
ACEPACKパワー・モジュールはSTPOWERファミリの一部です。
アプリケーション
ACEPACKパワー・モジュールは、幅広い車載用および産業用アプリケーション向けのさまざまなコンバータ・トポロジに対応できる広範な製品ポートフォリオを提供します。
製品タイプ
この製品ポートフォリオには、公称電圧定格650V~1200Vで、数十kW~300kW以上の電力範囲に対応しているシリコンIGBTおよびSiC MOSFETパワー・モジュールが含まれています。
ACEPACKパワー・モジュールは、柔軟性の高い小型の堅牢な設計により、車載用および産業用アプリケーション向けの各種電力変換トポロジに対応できます。
ACEPACKパワー・モジュール・クラスは、以下の製品で構成されています。
メリット
- 車載用および産業用製品
- システム・コストの削減と開発期間の短縮
- アプリケーション要件に準拠した各種のSiC MOSFETまたはIGBTとダイオード・パワー・スイッチ設定
- 高い信頼性と堅牢性
- 数kW~数百kWの広い電力範囲
- きわめて高い電力密度と効率
- AMBまたはDBC絶縁基板による最適な熱性能
- 複数の柔軟性が高い小型トポロジ
- 浮遊インダクタンスと駆動ループの最小化
- プレスフィットおよびはんだ付けピン接続
- NTCセンサ内蔵
注目ビデオ
ACEPACK DMT-32 combines the intrinsic features of silicon carbide technology with an optimized, compact design. Available with different pinout configurations, it ensures a flexible layout that allows designers to implement different topologies, making it an ideal choice for HEV/EV OBC, DC-DC, fluid pumps and air conditioning applications.
推奨コンテンツ
eDesignSuite
eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。
パワー・マネージメント設計センター
デバイス用熱電気シミュレータ
シグナル・コンディショニング設計ツール
NFC / RFIDカリキュレータ
電源設計ツール
LED照明設計ツール
デジタル電源ワークベンチ
パワー・ツリー・デザイナ
STPOWER Studio
PCB熱シミュレータ
ACスイッチ・シミュレータ
整流ダイオード・シミュレータ
TwisterSim
TVSシミュレータ