- STHU65N050DM9AG 車載グレードのNチャネル650V、38mΩ(Typ.)、51A MDmesh DM9パワーMOSFETを備えたHU3PAKパッケージ
- STHU60N046DM9AG Automotive-grade N-channel 600 V, 37 mOhm typ., 54 A MDmesh DM9 Power MOSFET in an HU3PAK package
- ST8L60N065DM9 N-channel 600 V, 51 mOhm typ., 39 A MDmesh DM9 Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
- STH60N099DM9-2AG Automotive-grade N-channel 600 V, 76 mOhm typ., 27 A MDmesh DM9 Power MOSFET in an H2PAK-2 package
- ST8L65N065DM9 N-channel 650 V, 48 mOhm typ., 44 A MDmesh DM9 Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
- STH65N050DM9-7AG 車載用Nチャネル650V、38mΩ(Typ.)、51A MDmesh DM9パワーMOSFET、H²PAK-7パッケージ
- STP60N043DM9 N-channel 600 V, 38 mOhm typ., 55 A MDmesh DM9 Power MOSFET in a TO-220 package
- ST8L65N050DM9 N-channel 650 V, 38 mOhm typ., 55 A MDmesh DM9 Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package
- STWA60N043DM9 N-channel 600 V, 38 mOhm typ., 55 A MDmesh DM9 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
- STHU65N110DM9AG 車載グレードのNチャネル650V、83mΩ(Typ.)、26A MDmesh DM9パワーMOSFETを備えたHU3PAKパッケージ
MDmesh DM9シリーズ: 製品
STの製品のみを表示
Please enter your desired search query and search again フィルタ
Quick filters
STの製品のみを表示
All resource types 詳細を非表示
All resource types
フィルタ
Quick filters
ファイル・タイプ
更新日