CATEGORIES

Bluetooth® LEアプリケーション・プロセッサ

All resource types Minify

Bluetooth® LE:現代のコネクテッド製品における必須機能

Bluetooth LEテクノロジー

お客様の製品にBluetooth® LE接続を追加する必要がある場合は、ST製品をご利用ください。STのワンチップ・ソリューションのポートフォリオは市場で最も包括的であり、クラス最高のハードウェア・リソース、開発エコシステム、および電力最適化を備えています。STの製品は、ビーコン通信からMatterデバイスに必要なマルチプロトコル通信、あるいはBluetooth® LEテクノロジーに基づくローカライゼーションやオーディオまで、あらゆるアプリケーションを効率的に実現できます。

STのBluetooth® LE SoCには、エントリレベルおよびコストが重要となるアプリケーション向けに設計されたSTM32WB0シリーズのSoCから、最高レベルの性能とアプリケーションの柔軟性を提供するSTM32WBおよびSTM32WBAシリーズまで、さまざまな製品があります。

市場をリードするSTのマイコン・ファミリの一員であるSTのBluetooth® LE製品には、STの最先端のマイコン開発エコシステムがご利用いただけます。

アプリケーション

STのBluetooth® LEアプリケーション・プロセッサの広範なポートフォリオには、最適化されたネットワーク・プロセッサとアプリケーション・プロセッサのほか、両方を1つの製品に統合したオールインワン・ソリューションがあります。QFN32からBGA121まで、あらゆるフットプリントや機能の要件に適合する複数の種類のパッケージが用意されています。

最適化された超低消費電力の無線フロントエンドに、優れたRFベースバンドと効率的なパワー・マネージメント・アーキテクチャを組み合わせることで、数カ月から数年へとバッテリ寿命が延長されます。このため、STのソリューションは、照明、スマート・ホーム、ビーコン、活動量計、インスリン・ポンプ、補聴器、またはエネルギー要件が重要となるアプリケーションなどに最適です。

Bluetooth® LEワイヤレスSoC

STの最も手頃なワイヤレスSoCであるSTM32WB0xおよびBlueNRGは、コスト要件が重要となるアプリケーションにおいて効率的かつ高品質なBluetooth® LEの統合を実現するように設計されています。+8dBmの出力電力と、Bluetooth® LEの各機能(LEロングレンジ、2Mbps転送、高度な接続オプションなど)のサポートにより、手頃な価格と性能の適切なバランスを実現しています。

Arm® Cortex®-M4およびCortex®-M0+コアを搭載したSTM32WB15は、2Mbpsのデータ・レートと広範なペリフェラルを内蔵した包括的なBluetooth® Low LE SoCです。さまざまなアプリケーションに対応する堅牢なスタンドアロン・ソリューションを提供します。

セキュリティ強化のため、STM32WBA50、STM32WBA52、STM32WBA62は、TrustZone®テクノロジーを備えたArm® Cortex®-M33コアを搭載しており、データ保護とハッキングへの耐性を確保します。これらの製品はBluetooth® LEアプリケーションに適しており、高度な機能を備えています。

マルチプロトコル・ワイヤレスSoC

デュアルコアおよびシングルコアのマルチプロトコル・ワイヤレスSoCは、Bluetooth® LE、Zigbee®、Thread®、Matter®、および独自のコネクティビティ向けテクノロジーをサポートしています。

マルチプロトコル機能は、用途に応じてプロトコル切替式およびタイム・シェアリングを使った同時動作が可能です。

STM32WB35/55、STM32WBA54/55、STM32WBA64/65は、複数のプロトコルのサポートを必要とするアプリケーションに適しています。

Bluetooth® LEモジュール

内蔵アンテナ、水晶発振器、必要なすべての受動部品を搭載したSTのBluetooth® LEモジュールは、実績のある堅牢なソリューションを提供し、開発期間の短縮に貢献します。これらの製品には、CE、FCC、IDなどの主要な地域EMC規制だけでなく、認証を受けたBluetooth Qualification Expert(BQE)ソリューションが付属しており、最終アプリケーションへの迅速な統合を実現し、使いやすいソリューションを提供します。

STのBluetooth® LE ICおよびモジュールは、評価ボード、ソフトウェア開発キット、アプリケーション・ノートおよび設計ガイドラインの豊富なツール・セットによってサポートされており、Bluetooth無線通信技術の多様なアプリケーション分野への適用を促進します。

メリット

Bluetooth® LEをSTM32マイクロコントローラに統合することで、最新の幅広いアプリケーションに適した、洗練されたセキュアで電力効率の高いワイヤレス・ソリューションを構築できます。Bluetooth® LEの低消費電力と高性能なSTM32を組み合わせることで、最先端のワイヤレス製品の開発を目指す開発者にとって特に魅力的な製品となっています。

相互接続性

  • Bluetooth® LEは、多くのデバイスでサポートされている世界的に認知された規格であるため、STM32ベースの製品は、Bluetooth LE互換デバイスの膨大なエコシステムと通信できます。

強固なセキュリティ

  • Bluetooth® LEには、AES-128暗号化、メッセージ整合性チェック、セキュアなペアリング・プロセスなどの機能が組み込まれており、STM32デバイスはこれらの機能を活用して安全なデータ通信を行うことができます。

高い性能と信頼性

  • STM32マイクロコントローラは高い演算能力と信頼性を備えており、安定した信頼性の高いワイヤレス通信が必要なアプリケーションには不可欠です。

豊かな開発エコシステム

  • STM32製品には、広範なドキュメント、開発者フォーラム、サンプル・プログラム、開発者コミュニティなど、堅牢な開発エコシステムがあります。

低消費電力

  • Bluetooth® LEは、低消費電力アプリケーション向けに特別に設計されており、STM32マイクロコントローラのエネルギー効率に優れた機能を補完することで、小さなバッテリで数カ月、あるいは数年間動作するデバイスの開発を可能にします。
STM32WBのWiki
STM32 Bluetooth® Low Energy