概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

STのオペアンプ製品は、高性能、低消費電力、高精度および小型パッケージといった特徴をもっています。

STのオペアンプの特徴

STのオペアンプ
  • 業界最小レベルのマイクロパワー・オペアンプ(消費電流2µA以下)の幅広い製品ポートフォリオ
  • 標準オペアンプおよび高性能オペアンプの安定した供給が可能
  • DFN / QFN / SOT-23 / SC-70などの省スペース・パッケージ

無料ウェブセミナー
オペアンプ: 信号増幅における高い精度

STのウェブセミナー(50分)を無料でご覧いただけます。

  • オペアンプの基礎
  • 精度に影響する重要なオペアンプのパラメータ
  • ゼロドリフト・アンプと標準精度アンプの比較(メリット / デメリット)
  • STのオペアンプ製品ラインアップと主要製品
  • その他の重要なオペアンプのパラメータ

ウェブセミナーを視聴する

幅広いオペアンプ製品

STは、要求の厳しい産業用、車載用、およびコンスーマ機器向けに幅広いオペアンプを提供しています。

低消費電力オペアンプ

バッテリ寿命の延長に貢献する低消費電力オペアンプは、さまざまなアプリケーションに適しています。

高精度オペアンプ

STの高精度オペアンプ・ソリューションには、ゼロ・ドリフト・アンプおよび低オフセット・ドリフトのアンプが含まれ、ガス、温度、大気圧、ポジションなど、あらゆるセンサと組み合わせた使用に最適です。

低入力バイアス電流オペアンプ

STの低入力バイアス電流オペアンプは、入力電流または入力電圧のわずかな差を正確に測定する必要があるアプリケーションに最適です。

低オフセット電圧オペアンプ

低オフセット電圧のオペアンプは、高精度が要求されるアプリケーションに最適です。

レール・ツー・レール・オペアンプ

STのレール・ツー・レール・オペアンプは、さまざまな動作電圧範囲、消費電力やゲイン帯域幅をもちます。

高電圧オペアンプ

2.5Vから36Vまでの広い電源電圧範囲に対応したSTの高電圧オペアンプ・シリーズは、フィルタ、電源、モータ制御、アクチュエータ駆動、ホール・センサ、抵抗トランスデューサなどの車載用および産業用アプリケーションの設計を簡略化します。

高速オペアンプ

STは、高性能高速オペアンプの幅広い製品ポートフォリオを提供しています。

車載アプリケーション向け

車載用オペアンプ

STは、車載アプリケーションにおいて要求されるきわめて高い信頼性と品質を特徴とする車載用オペアンプを提供しています。

車載用オペアンプ製品の詳細

PDF - クイック・リファレンス・ガイド

以下の内容を含むクイック・リファレンス・ガイドをご活用頂けます。

  • アプリケーションに適したオペアンプの選択方法
  • オペアンプの主な用途とパラメータ
  • STのオペアンプ・アプリケーションを使ってオペアンプを選択
  • STのオペアンプの命名規則
  • 用語
オペアンプ・ガイド(pdf)

STのオペアンプ製品シリーズ概要


推奨コンテンツ

サポート &フィードバック