l6983i-header

L6983I:絶縁型スイッチング電源、ゲート・ドライバ向け38V、10W同期整流絶縁バック・コンバータ

 

 

L6983Iは、絶縁型バックトポロジ向けに専用設計されており、1次出力電圧を正確に調整できます。絶縁型の2次出力は、所定のトランス比を使用して得られます。

オプションのスペクトル拡散により、200kHz~1MHzの範囲でスイッチング周波数をプログラムし、EMCを改善することができます。イネーブル(EN)ピンは、イネーブル / ディスエーブル機能を提供するほか、内部電圧ディバイダが備わっています。

 

主な機能

  • 動作入力電圧:3.5V~38V
  • 1次出力電圧制御 / フォトカプラ不要
  • 200kHz~1MHzの範囲でプログラム可能なスイッチング周波数
  • 低ESRコンデンサによる安定動作(最小2µF)
  • コンペンセーション・ネットワーク内蔵

 

  • 2µAのシャットダウン電流
  • ソフトスタート内蔵
  • 過電圧保護
  • 出力電圧シーケンシング

アプリケーション例

IGBT 絶縁型IGBT / SiC MOSFETゲート・ドライブ電源
オンボード・チャージャ HEV / EV向けOBC(オンボード・チャージャ)
パワー・マネージメント 電気トラクション・システム
eチャージャ 充電ステーション
 

 

関連情報
 

 

STEVAL-L6983IV1評価ボード

L6983Iをベースとする、絶縁型アプリケーション向けに設計された38V、10Wの同期絶縁バック・コンバータです。

eDSim:SMPSおよびアナログIC向けの高速で強力なシミュレーション・ソフトウェア

回路図や部品を選びながらアナログ回路を設計し、設計した回路を用いて電気シミュレーションを実行することで、迅速かつ正確なシミュレーションと信頼性の高い設計の検証を行うことが可能な設計支援ツールです。

 

 

スイッチング・コンバータ(DC-DC)クイック・リファレンス・ガイド

このガイドは、非常に広く使われているSTのスイッチング・レギュレータの概要を開発者向けに示し、各種アプリケーションに最適なソリューションを把握するために役立ちます。

ウェビナーMEMS大気圧センサ

電動自転車、ドローン、およびコンスーマ機器は、直列使用できるリチウムイオン電池を増やすためにバッテリ・アーキテクチャを拡張しており、そのためにシステム電力の電圧要件も高まっています。コンピューティングにおいては、クラウド・コンピューティングの負荷需要に応えるために必要なラックの電力が増えていることから、分散型48Vサーバ・バックプレーン・アーキテクチャへの移行が始まっています。

STのウェビナーでは、以下の内容をご紹介します。

  • DC-DCバック・コンバータの動作とフィードバックの制御方法
  • 高ステップダウン電圧変換がもたらす効率上の課題
  • L3751同期DC-DCバック・コントローラのケース・スタディ