フロント・ドア向けの車載用ドア・ゾーンICですが、Front drives Rearトポロジとして、電動トランクやテイルゲートのアプリケーションで必要となる、標準的な負荷の制御も可能です。
L99DZ200Gは、構成可能なデュアルHブリッジを駆動するLINおよびHS-CANの通信層を備えた車載用ドア・ゾーン・デバイスです。Hブリッジ構成では、最大3つのDCモータと8つの外部MOSトランジスタ(2つのHブリッジで各4つずつ)を駆動可能です。LEDに電源を供給する、5つのハイサイド・ドライバに加え、電球に電源を供給する2つのハイサイド・ドライバを用いることで、高度なシステム統合を実現します。LIN、HS-CANの物理通信層に加えて、2つのマイクロコントローラ電源用電圧レギュレータを内蔵しています。標準SPIインタフェースによりデバイスの機能制御と診断が可能になり、汎用ソフトウェアの開発が可能となります。
アプリケーション例
L99DZ200Gを使用したテストおよび試作開発の方法
Front drives Rearのドア・ゾーン・アーキテクチャ用L99DZ200G評価ボード
デュアルHブリッジを駆動するLINおよびCANを備えた車載用ドア・ゾーンICで迅速な試作開発が可能です。グラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)を備えた専用のユーザ・フレンドリなソフトウェアです。
L99DZ200G評価ボードのユーザ・フレンドリなグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)
直感的なGUIを採用し、設計者はL99DZ200Gドア・ゾーンICの機能をモニタリング / 制御し、アプリケーションの開発や開発期間の短縮に貢献できます。
L99DZ200Gには2つのHブリッジを搭載し、2種類のアプリケーションを駆動できる機能を備えており、パワー・マネージメント機能をECUに提供できるよう設計されています。
その他のリソース
- AN5722: Driving a BLDC motor with the L99DZ200G
L99DZ200GのデュアルHブリッジ・ゲート・ドライバによりBLDCモータを駆動し、その高度なパワー・マネージメント機能とLINおよびHS-CANの物理通信層を活用する方法に関する包括的なガイドです。 - TN1354: L99DZ200G driving three motors with two H-bridges: configuration and use cases
L99DZ200Gの2つの統合型Hブリッジ・ドライバと2 x 4の外付けMOSFETを使用して、3つのDCモータを駆動する方法について説明しています。シングル・モードとデュアル・モードの詳しい説明が含まれます。PWM機能を使用した場合の電流回生について、詳細に説明しています。 - オートモーティブ・ドア・ゾーン:先進的ソリューション
STの次世代車載用ドア・ゾーン・システムICが提供する、電力効率の向上や、自動車の電動化を実現する革新的なソリューションについて説明しています。