ldln050

LDLN050:500mAの高性能低ドロップアウト・リニア・レギュレータ

高速スタートアップLDOのLDLN050は、幅広いアプリケーションで寄生ノイズを最小限に抑えるよう設計されており、期待出力電圧を高精度で維持できます。

起動中ですら非常に高速な超低抵抗パス・エレメント(PMOS)を備えたこの500mA LDOレギュレータを使用すれば、センサ、マイクロコントローラ、ワイヤレスICといったノイズの影響を受けやすい回路を産業アプリケーションに提供できます。

LDLN050は、消費電流が少ないため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適であり、デバイスのバッテリ寿命を大きく改善できます。

  
主な特徴
 

  • 入力電圧範囲:2.7V~6.5V
  • 超低出力電圧ノイズ:13µVRMS/VOUT
  • 低静止電流:48µA(標準)
  • 500 mAの最大出力電流
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • 超低ドロップアウト
  • 低ESRコンデンサによる安定動作:2µF(最小)
  • DFN8(3mm x 3mm)パッケージ

  
Applications
 

 産業アプリケーション

 ワイヤレス通信

低ノイズPOL

  
関連情報
 

パワー・マネージメント・ガイド

STのディスクリートおよび集積型のパワー半導体ポートフォリオ、アプリケーション・ガイド、設計者リソースをご紹介します。

 

 


 

LDO - クイック・リファレンス・ガイド

リニア・ボルテージ・レギュレータは、ほぼすべての回路で不可欠なコンポーネントです。本エレメントにより、エンジニアは簡単かつ設計効率よく、入力電圧を自身のアプリケーションに適した値まで下げることができます。

LDOによって設計を改善する方法、およびお客様のアプリケーションに適したLDOの見つけ方についてご紹介します。
 

ウェアラブル機器に対応したSTのシグナル・コンディショニング、インタフェース、パワー・マネージメント・ソリューションをご紹介します。

STの製品でデバイスのバッテリ寿命をどの程度延ばせるか、また、広範囲なアプリケーションに対応したユーザ体験をどのように提供できるかをご説明します。

 

DC-DCウェビナー

本オンデマンド・ウェビナーでは、さまざまなVbusトポロジと関連する製品ポートフォリオについて説明しています。STのDC-DCおよびLDOレギュレータ、eヒューズ、そしてLEDドライバのメリットと、設計開発時間の短縮に役立つ評価ボードや無償のシミュレーション・ツールについてご紹介します。

本ウェビナーは、次の点を紹介します。

  • お客様の設計においてSTのパワー・マネージメント製品がどう役立つか
  • お客様のアプリケーションに最適なレギュレータを効率的に特定して選択する方法
  • STのシミュレーションおよび設計支援ツール環境

  
おすすめ情報: