안전한 디바이스-차량 커넥티비티 및 CCC V3 사양을 준수하는 디지털 키 시스템을 위한 완벽한 솔루션
스마트폰을 사용해 자동차 도어나 트렁크를 안전하게 여닫을 수 있도록 STSAFE-VJ100-CCC 보안소자, SPC58 자동차용 마이크로컨트롤러(메인 ECU) 및 ST25R3920B NFC 리더를 통합하여, CCC V3.0 사양을 준수하면서 무선으로 소프트웨어를 업데이트할 수 있는 것은 물론이고, 키와 인증서를 안전하게 관리할 수 있습니다.
주요 기능
- 유연한 시스템 솔루션(Java Card OS v3.0.5, GP 2.3, 애플릿)
- CC EAL6+ 인증된 ST33-A 보안 IC 기반
- AEC-Q100 Grade 2 및 CCC V3.0 사양 준수
- 인터페이스: SPI (GlobalPlatform “APDU over SPI/I2C” protocol)
- TSSOP20 패키지 형태로 출시
애플리케이션 사례
관련 리소스 추천
자동차의 보안 애플리케이션을 위해 설계된 ST33K1M5A에는 보다 진화하는 공격으로부터 자동차를 보호하는 특정 보안 기능이 포함되어 있습니다. 자동차 제조사에게 최고 수준의 보안(CC EAL6+ 인증)과 자동차 솔루션에 필요한 최고 수준의 신뢰성(AEC-Q100 Grade 2)을 제공합니다.
도어 핸들이나 센터 콘솔의 자동차 액세스/시동 애플리케이션을 위한 AEC-Q100 인증 솔루션인 ST25R3920B는 Qi 충전기에 페어링은 물론 NFC 카드 보호 기능을 결합하는 등의 추가 기능을 제공하는 동시에 원활한 사용자 경험을 제공합니다. 강성과 저소음은 물론 전자기 방출이 적은 이 디바이스는 전체 개발 에코시스템이 함께 제공되기 때문에 설계 주기를 단축할 수 있고, CR13 NFC Forum 인증을 손쉽게 할 수 있도록 지원합니다.
SPC58 MCU는 차체, 네트워킹 및 편의 애플리케이션을 위해 설계된 ST의 Automotive Power Architecture® MCU 포트폴리오에 포함되어 있으며, 최대 10MB의 플래시 메모리, 단일 코어 ~ 트리플 코어, ASIL-B 및 ASIL-D 레벨을 비롯해 EVITA Medium/Full 기능까지 포함된 확장 가능한 솔루션입니다. SPC58 디바이스는 가장 엄격한 차체 ECU 요건을 충족하기 위한 고급 저전력 모드 외에도 완전한 개발 에코시스템이 함께 제공되기 때문에 설계 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.




