ST campaigns
All ST campaigns
- 第3世代のMEMSテクノロジーでモーション精度と電力効率を高めてランタイムを延長
- Automotive ESD protection devices for CAN buses
- 企業のサステナビリティ向上に貢献するNFC
- ST25R3916B:新しいNFCリーダライタICが決済、コンスーマ、産業用アプリケーションの設計を迅速化
- 650V車載グレードのシリコンカーバイドSTPOWER MOSFETを上面放熱型のSMD HU3PAKパッケージで提供
- Smart switch with embedded protection
- STM32WB MCUs for Bluetooth, Zigbee & Thread
- STL120N10F8産業用Nチャネル100V STPOWER STripFET F8パワーMOSFET
- LPWA対応Sub-GHz無線トランシーバ搭載ワイヤレス・マイクロコントローラSTM32WLシリーズ向けの、高調波フィルタを内蔵した超小型整合バラン
- Useful designer resources for analog signal conditioning applications
- On-demand webinar: STM32MP1 MPU and Ka-Ro's QSMP SOM for Surface Mount Technology
- On-demand Webinar: Accelerate your STM32MP1 MPU design with SiP and SoM solutions
- ホワイトペーパー: STM32 MPU & セキュア・ブート オープンソース・ソフトウェアで安全性を確保
- On-demand Webinar: Simplifying the creation of stunning GUIs on STM32 MCUs and MPUs
- Bluetooth Low Energyトランシーバ向けの整合ローパス・フィルタ
- Easily optimize and benchmark AI neural network models for STM32
- 電力効率を向上させて未来の自動車の電動化を実現する次世代車載用ドア・ゾーン・システムIC
- New NFC reader enhances digital car key and center console applications
- Automotive-grade trench gate field-stop, 650 V, 30 A, high-speed HB series IGBT in an H²PAK-2 package
- AzureRTOS and STM32Cube: Microcontroller (MCU) free software development
- X-CUBE-TOUCHGFX - Free GUI tool for cutting-edge GUIs
- ST25-TW-2022-Campaign
- 175℃までの動作温度範囲に対応した新しいゼロドリフト・オペアンプ
- STPay-Mobile:コネクテッド・ライフスタイルのためのデジタル・ウォレット・ソリューション
- USB Type-C Port Protection (TCPP) for STM32
- STSAFE-VJ100-CCC: Secure solution for digital key systems
- Special offers: USB Type-C Port Protection (TCPP) for STM32
- On-demand webinar: Technologies for Key e-Mobility Systems
- Build stunning GUIs for embedded systems in record time
- Automotive ESD protection devices for CAN & LIN bus
- オールインワンの不揮発性メモリで超低電力IoTモジュール設計に新たな可能性を提供
- 幅広いアプリケーションに有効活用できる機械学習コア
- ST25-Product-overview
- Smarter_end-to-end_supply_chains_with_blockchain_and_NFC-RFID_technologies_whitepaper
- オンデマンド・ウェビナー:低消費電力ドライバで広がる非接触アプリケーション FlightSense™ ToF測距センサ
- Silicon-carbide 1200 V Power MOSFET in an HiP247-4 package
- ST19059_FLSTSAFEA1120_web
- すぐに試せる!8×8マルチゾーンToF測距センサでハンド・ジェスチャ認識に挑戦
- NanoEdgeAIStudio ML
- STSAFE-VJ100-CCC: 디지털 키 시스템을 위한 보안 솔루션
- ホワイトペーパー: 産業機器の状態モニタ・予知保全に低電力広域無線通信LoRaを活用
- NUCLEO-WL55JC: the development board to quickly boost your LPWAN application design!
- ホワイトペーパー: EVオンボード・チャージャ 設計上の課題と最適化ソリューション
- STM32上で人工ニューラル・ネットワークを最適化するソフトウェア・ツール「STM32Cube.AI」
- st-tw-webinar-2022-July
- 開啟無限應用想像 NFC/RFID觸動智慧大商機線上研討會
- On-demand Webinar: Discover ST Small Low-Loss Intelligent Power Module
- ST19059_FLSTSAFEA1120_web
- ST_Secure_solutions_Authentication_and_IoT
- ST19059_FLSTSAFEA1120_web
- ホワイトペーパー: 先進車載システムの 早期市場投入をサポートするAutoDevKit™ツール
- Page EEPROM sample stock notification
- Automotive-grade Thyristors with 1200V blocking capability at 150°C junction temperature
- ホワイトペーパー: EV用トラクション・インバータの 設計課題とソリューション
- Single- and dual-line self-powered digital input current limiter in SOT23-8L and QFN-16L packages
- NFC for wireless charging
- ST Live Days 2020
- Easily run Azure RTOS on STM32 MCUs with STM32Cube ecosystem
- EV充電ステーション用に最適化されたTO247-4パッケージで提供される650V / 75AパワーMOSFET
- IoT 및 산업용 기기 보안을 위한 STSAFE 솔루션