STWLC38

量産中
Design Win Education

Qi-compliant inductive wireless charger power receiver for up to 15W applications

データシートのダウンロード
概要
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STWLC38 is an integrated Wireless Power Receiver suitable for wearable/hearable and smart phone applications and can supply up to 15 W of output power. The chip has been designed to support Qi 1.3 specifications for inductive communication protocol, 5W Baseline Power Profile and 15W Extended Power Profile.STWLC38 shows excellent efficiency performance thanks to the integrated low-loss synchronous rectifier and the low drop-out linear regulator: both elements are dynamically managed by the digital core to minimize the overall power dissipation over a wide range of output load conditions.Through the I2C interface the user can access and modify different configuration parameters, tailoring the operation of the device to the needs of custom applications. The configuration parameters can be saved in the embedded Resistive RAM (RRAM) and automatically retrieved at power-up.STWLC38 is also capable of operating in Tx mode to transmit power to charge other devices. The device can provide power up to 5W Output power in this mode. The STWLC38 is housed in a Chip-Scale Package to fit real-estate sensitive solutions in wearable devices.

  • 特徴

    • Up to 15 W output power
    • Up to 5W output power in Tx mode
    • Qi 1.3 inductive wireless standard communication protocol compliant
    • High efficiency (98% typical) synchronous rectifier operating up to 800 kHz
    • Low drop-out linear regulator with output current limit and input voltage control loop
    • Adaptive Rectifier Configuration (ARC) Mode for enhanced spatial freedom
    • 4 V to 12 V programmable output voltage
    • Above 85% overall system efficiency
    • 32-bit, 64 MHz ARM Cortex M0+ core with 32kB RRAM,16 kB SRAM,64kB ROM
    • 10-bit A/D Converter
    • Configurable GPIOs
    • I2C Slave interface
    • Multi-level ASK modulator, Enhanced FSK demodulator
    • Output Over-Voltage clamping protection
    • Accurate voltage/current measurement for Foreign Object Detection (FOD)
    • On-chip thermal management and protections
    • Flip chip 40 bumps (2.12mm x 3.32mm)

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STWLC38

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STWLC38JRM
量産中
WLCSP40 2.126X3.327X0.546 0.4P 0 インダストリアル N/A

STWLC38JRM

Package:

WLCSP40 2.126X3.327X0.546 0.4P 0

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

WLCSP40 2.126X3.327X0.546 0.4P 0

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again
製品型番
Order from distributors
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) グレード
Budgetary Price (US$)*/Qty
単価(US$)
Country of Origin
Output Power (W) (typ)
最小
最大
STWLC38JRM Available at distributors

販売代理店在庫 STWLC38JRM

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tape and Reel WLCSP40 2.126X3.327X0.546 0.4P 0 -40 85 Industrial

2.175

SOUTH KOREA

15

STWLC38JRM 量産中

パッケージ:
WLCSP40 2.126X3.327X0.546 0.4P 0
ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

製品型番:

STWLC38JRM

ECCN (EU):

NEC

梱包タイプ:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

最小:

-40

最大:

85

グレード:

Industrial

Country of Origin:

SOUTH KOREA

Output Power (W) (typ):

15

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。