製品概要
概要
BlueNRG-LPは、超低消費電力のプログラマブルBluetooth® Low Energy(Bluetooth LE)ワイヤレス・システム・オン・チップ(SoC)です。STの最先端2.4GHz RF無線IPを搭載し、優れた性能ときわめて長いバッテリ寿命を提供します。ポイント・ツー・ポイント・コネクティビティに対応したBluetooth® LE SIGコア仕様バージョン5.2とBluetooth Meshネットワーキングに準拠し、大規模なIoTネットワークを確実に構築できます。BlueNRG-LPは、超低遅延アプリケーション向けの独自の2.4GHz無線通信にも適しています。
また、最大64MHzで動作するArm® Cortex®-M0+マイクロコントローラ(マイコン)、およびBluetooth® LEでタイミングが重要な動作に対応したBlueNRGコア・コプロセッサ(DMAベース)が組み込まれています。
Bluetooth® LE 5.2仕様がサポートする主な特徴には、
2Mbpsのデータ・レート、ロング・レンジ(Coded PHY)、アドバタイズ拡張機能、チャネル・セレクション・アルゴリズム#2、GATTキャッシュ、ハードウェアによる同時接続、マスタ / スレーブと複数機能の同時接続サポート、パケット長拡張サポートなどがあります。
また、BlueNRG-LPは、以下の専用ハードウェア機能が搭載された高度なセキュリティ・ハードウェアを実現します:
真性乱数発生器(TRNG)、暗号化アルゴリズム(AES最大128bitセキュリティ・コプロセッサ)、公開鍵暗号処理アクセラレータ(PKA)、CRC演算ユニット、64bitユニークID、Flashメモリの書込み / 読込み保護機能
BlueNRG-LPは、スタンドアロンまたはネットワーク・プロセッサ・アプリケーションをサポートするよう設定可能です。スタンドアロン設定では、単体でアプリケーション・コードとBluetooth® LEスタックの両方を管理することができます。
BlueNRG-LPには、以下の高速で柔軟性の高いメモリが搭載されています:
256KB Flashメモリ、64KB RAM、1KB OTPメモリ、7KB ROM
メモリ / ペリフェラル間およびメモリ間のダイレクト・データ転送は、DMAMUXペリフェラルによる完全で柔軟性の高いチャネル・マッピングが可能な8つのDMAチャネルにて行われます。
また、12bit ADコンバータ(ADC)が搭載されているため、最大8つの外部ソースおよびバッテリ・モニタリングや温度センサといった最大2つの内部ソースを測定可能です。
低消費電力リアルタイム・クロック(RTC)および1つの高機能16bitタイマも搭載されています。
BlueNRG-LPは、以下の標準 / 高度の通信インタフェースを備えています:
SPI、SPI / I2S(x2)、LPUART、USART(ISO 7816スマートカード・モード / IrDA / Modbusモード対応)、I2C (x2、SMBus / PMBus対応)、チャネルPDM
動作温度範囲は-40℃~+105℃で、1.7V~3.6Vの電源で動作します。幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。
BlueNRG-LPには、高効率なSMPSステップダウン・コンバータと、VDDが1.65V未満に低下したときにデバイス・リセット動作を行うPDR回路が内蔵されています。
また、BlueNRG-LPは、最大で20のI/Oをサポートする以下のパッケージで提供されます:
QFN48パッケージ、QFN32パッケージ(最大20個のI/O)、WCSP49パッケージ(最大30個のI/O)
-
機能一覧
- Bluetooth® 5.2仕様準拠 Bluetooth® LE SoC
- 2Mbpsのデータ・レート
- ロング・レンジ(Coded PHY)
- アドバタイズ拡張機能
- チャネル・セレクション・アルゴリズム#2
- GATTキャッシュ
- LE Pingプロシージャ
- 周期的アドバタイズと周期的アドバタイズ同期転送
- LE L2CAP接続指向チャネル
- LE電源制御および経路損失モニタリング
- 無線通信機能
- RX感度レベル:-97dBm @1Mbps / -104dBm @125kbps(長距離)
- 最大+8dBm(アンテナ・コネクタにおける)のプログラム可能な出力電力
- 対応データレート:2Mbps / 1Mbps / 500kbps / 125kbps
- 128個の物理的接続
- 内蔵バラン
- 外部PAをサポート
- Bluetooth® LEにてタイミングが重要な動作に対応したBlueNRGコア・コプロセッサ(DMAベース)
- 2.4GHz独自無線ドライバ
- 以下の無線周波数規制への準拠が必要なシステムに対応:ETSI EN 300 328 / EN 300 440 / FCC CFR47 part 15 / ARIB STD-T66
- 超低消費電力の無線性能
- SHUTDOWNモード:10nA(1.8V)
- DEEPSTOPモード:0.6uA(外部LSEおよびBluetooth® LEウェイクアップ・ソース使用、1.8V)
- DEEPSTOPモード:0.9uA(内部LSIおよびBluetooth® LEウェイクアップ・ソース使用、1.8V)
- TXピーク電流:4.3mA(@0dBm、3.3V)
- RXピーク電流:3.4mAのピーク電流(@感度レベル、3.3V)
- 高性能かつ超低消費電力の32bit Arm® Cortex®-M0+(最大動作周波数64MHz)
- 動的電流消費:18µA/MHz
- 電源電圧範囲:1.7V~3.6V
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- 電源およびリセット管理
- インテリジェント・バイパス・モードを備えた高効率の組込みSMPSステップダウン・コンバータ
- 超低消費電力のパワーオン・リセット(POR)とパワーダウン・リセット(PDR)
- プログラム可能な電圧検出器(PVD)
- クロック・ソース
- トリミング・キャパシタを内蔵したフェイル・セーフ32MHz水晶発振器
- 水晶発振器対応(32kHz)
- 内部低電力32kHz RO
- 256KBのオンチップ非揮発性Flashメモリ
- 64KBまたは32KBのオンチップRAM
- 1KBのOTPメモリ
- 組込みUARTブートローダ
- タイマおよびRAM保持機能付き / 機能なし超低消費電力モード
- 直交デコーダ
- 高度なセキュリティ:
- Flash読出し / 書込み保護
- SWD無効化
- セキュア・ブートローダ
- セキュリティ機能
- 真性乱数発生器(TRNG)
- ハードウェア暗号化AES最大128bitセキュリティ・コプロセッサ
- HW公開鍵暗号処理アクセラレータ(PKA)
- CRC演算ユニット
- 64bitユニークID
- ペリフェラル機能
- DMAコントローラ(ADC / SPI / I2C / USART / LPUARTをサポートする8つのチャネルを装備) x1
- SPI x1
- SPI / I2S x2
- I2C(SMBus / PMBus) x2
- PDM(デジタル・マイクロフォン・インタフェース) x1
- LPUART x1
- USART(ISO 7816スマートカード・モード / IrDA/ SPIマスタ / Modbus) x1
- 独立WDG x1
- リアルタイム・クロック(RTC) x1
- 独立SysTick x1
- 16bit、6チャネルの高機能タイマ x1
- 最大32個の高速I/O
- ウェイクアップ機能付き(28個)
- 5V耐性(31個)
- アナログ・ペリフェラル
- 8個の入力チャネルを備えた12bit ADC(デシメーション・フィルタにより最大16bit)
- バッテリ・モニタリング
- アナログ・ウォッチドッグ
- PGA対応アナログ・マイクI/F
- 開発サポート
- シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)
- 4つのブレークポイントと2つのウォッチポイント
- すべてのパッケージがECOPACK2に準拠
- Bluetooth® 5.2仕様準拠 Bluetooth® LE SoC
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUENRG-345AC | Active 交換品交換品 | VFQFPN 32 5x5x1.0 mm | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
| BLUENRG-345AT | Active 交換品交換品 | VFQFPN 32 5x5x1.0 mm | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
| BLUENRG-345MC | Active 交換品交換品 | VFQFPN 48 6x6x0.9 mm | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
| BLUENRG-345MT | Active 交換品交換品 | VFQFPN 48 6x6x0.9 mm | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
| BLUENRG-345VC | Active 交換品交換品 | WLCSP MSL1 | Industrial | N/A | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
| BLUENRG-345VT | Active 交換品交換品 | WLCSP MSL1 | Industrial | N/A | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
| BLUENRG-355AC | Active 交換品交換品 | VFQFPN 32 5x5x1.0 mm | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
| BLUENRG-355AT | Active 交換品交換品 | VFQFPN 32 5x5x1.0 mm | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
| BLUENRG-355MC | Active 交換品交換品 | VFQFPN 48 6x6x0.9 mm | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
| BLUENRG-355MT | Active 交換品交換品 | VFQFPN 48 6x6x0.9 mm | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
| BLUENRG-355VC | Active 交換品交換品 | WLCSP MSL1 | Industrial | N/A | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
| BLUENRG-355VT | Active 交換品交換品 | WLCSP MSL1 | Industrial | N/A | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
BLUENRG-345AT
Package:
VFQFPN 32 5x5x1.0 mmMaterial Declaration**:
BLUENRG-345VC
Package:
WLCSP MSL1Material Declaration**:
BLUENRG-345VT
Package:
WLCSP MSL1Material Declaration**:
BLUENRG-355AC
Package:
VFQFPN 32 5x5x1.0 mmMaterial Declaration**:
BLUENRG-355AT
Package:
VFQFPN 32 5x5x1.0 mmMaterial Declaration**:
BLUENRG-355VC
Package:
WLCSP MSL1Material Declaration**:
BLUENRG-355VT
Package:
WLCSP MSL1Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
BLUENRG-355MT Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-345MT Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-345MC Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-355AC Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-345VC Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-345AC Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-345AT Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-355VC Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-355VT Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-355MC Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-345VT Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
BLUENRG-355AT Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。